SL-SSBC, SH-SSBC, SHD-SSBC,SL-ASBC,SH-ASBC - (Precision Cleaning) Compact Strut Clamps - Perpendicular Configuration, 2 Piece, Same Hole Diameter
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_ssbc_asmtab.prj},{NB=SL-ASBC12},{MAT=6063},{ALT1=},{CM=SL-},{D=12},{A=42},{A1=41},{B=28},{C=16},{C1=16},{D1=10},{E=10},{F=17},{F1=16},{G=15},{G1=15},{H=10},{K=9},{S=20},{DD=4.5},{M=M4},{S1=18},{DD1=5.5},{M1=M5},{IS=M4-18/M5-15, 2 pcs. each},{L1=18},{L2=15},{L3=15},{PPATH=ksbc_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
DTOL
DH7 Tolerance
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
DD1
d1
[mm]
M1
M1 (일반나사)
ⁿ/ₐ
IS
부속볼트
ⁿ/ₐ
SL-ASBC8
SL-ASBC8
SL-ASBC
육각홀붙이볼트
8
+0.015/0
34
25
12
8
13
13
8
16
4.5
M4
15
4.5
M4
M4-15 2개/M4-10 2개
SL-ASBC10
SL-ASBC10
SL-ASBC
육각홀붙이볼트
10
+0.015/0
37
25
16
8
15
14
9
17
4.5
M4
16
5.5
M5
M4-15 2개/M5-15 2개
SL-ASBC12
SL-ASBC12
SL-ASBC
육각홀붙이볼트
12
+0.018/0
42
28
16
10
17
15
10
20
4.5
M4
18
5.5
M5
M4-18 2개/M5-15 2개
SL-ASBC15
SL-ASBC15
SL-ASBC
육각홀붙이볼트
15
+0.018/0
51
32
22
12
21
18
12
23
5.5
M5
22
5.5
M5
M5-20 2개/M5-20 2개
SL-ASBC20
SL-ASBC20
SL-ASBC
육각홀붙이볼트
20
+0.021/0
62
40
28
15
25
22
15
29
6.6
M6
28
6.6
M6
M6-25 2개/M6-25 2개
SL-ASBC25
SL-ASBC25
SL-ASBC
육각홀붙이볼트
25
+0.021/0
76
45
32
18
33
25
18
34
6.6
M6
30
6.6
M6
M6-30 2개/M6-25 2개
SL-ASBC30
SL-ASBC30
SL-ASBC
육각홀붙이볼트
30
+0.021/0
89
60
40
23
37
29
21
44
9.0
M8
40
9.0
M8
M8-35 2개/M8-35 2개
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés
Générer modèle CAO
Générer fiche technique PDF