WPSEF, WPSEFM - 파이프스탠다드-2면플랜지브라켓-브라켓만타입
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/wpsef_asmtab.prj},{NB=WPSEF50},{MATP=STKM13A},{MATB=1018 Carbon Steel},{ST=1},{NO=50},{DTOL=+/-0.20},{L1=[200:1000/1]},{D1=51.5},{D2=65.0},{A=110},{PCD=90},{DD=9},{T=10},{H=75},{LL1=30},{LL2=30},{M=M6},{LL3=15},{W=74},{Z=74},{W1=50},{PPATH=wpsew_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATP
파이프 재질
ⁿ/ₐ
MATB
브라켓 재질
ⁿ/ₐ
NO
호칭
ⁿ/ₐ
DTOL
D 허용공차
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
DD
d
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
LL3
l3
[mm]
W
[mm]
Z
[mm]
W1
[mm]
WPSEF30
WPSEF30
STKM13A
SS400
30
+/-0.15
30.5
42.7
90
9
10
50
25
15
M6
15
56
56
34
WPSEF40
WPSEF40
STKM13A
SS400
40
+/-0.15
40.5
54.0
100
9
10
60
25
25
M6
15
64
62
44
WPSEF50
WPSEF50
STKM13A
SS400
50
+/-0.20
51.5
65.0
110
9
10
75
30
30
M6
15
74
74
50
WPSEF60
WPSEF60
STKM13A
SS400
60
+/-0.23
61.0
76.3
120
9
12
90
35
40
M8
20
90
76
70
WPSEF70
WPSEF70
STKM13A
SS400
70
+/-0.23
70.5
89.1
130
9
12
105
40
45
M8
20
100
80
80
WPSEF80
WPSEF80
STKM13A
SS400
80
+/-0.30
83.0
101.6
140
9
12
120
40
60
M8
20
110
86
90
WPSEF100
WPSEF100
STKM13A
SS400
100
+/-0.50
102.0
120.0
160
9
12
150
40
90
M8
20
130
94
110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성