BOX-MSSK, BOX-MSSU - (박스판매) 육각홀붙이고정나사-컵 포인트
Misumi
誘명꽣
나사/와셔/너트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/27_screws_nuts/box_mssk.prj},{NB=BOX-MSSK4-4},{MAT=K},{M=4.0},{L=4},{L0=4,5,6,8,10},{MP=4x0.7},{PITCH=0.700},{B=2.0},{C=1.5},{DD=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
MxP
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
C (최소)
[mm]
DD
d (최대)
[mm]
PCS
1박스당 개수
ⁿ/ₐ
BOX-MSSK2-2
BOX-MSSK2-2
45HRC~
흑색산화철피막
2.0
2x0.4
0.9
0.8
1.0
1박스1000개입
BOX-MSSK2.5-3
BOX-MSSK2.5-3
45HRC~
흑색산화철피막
2.5
2.5x0.45
1.3
1.2
1.2
1박스1000개입
BOX-MSSK2.6-3
BOX-MSSK2.6-3
45HRC~
흑색산화철피막
2.6
2.6x0.45
1.3
1.2
1.2
1박스1000개입
BOX-MSSK3-3
BOX-MSSK3-3
45HRC~
흑색산화철피막
3.0
3x0.5
1.5
1.2
1.4
1박스1000개입
BOX-MSSK4-4
BOX-MSSK4-4
45HRC~
흑색산화철피막
4.0
4x0.7
2.0
1.5
2.0
1박스1000개입
BOX-MSSK5-5
BOX-MSSK5-5
45HRC~
흑색산화철피막
5.0
5x0.8
2.5
2.0
2.5
1박스1000개입
BOX-MSSK6-5
BOX-MSSK6-5
45HRC~
흑색산화철피막
6.0
6x1
3.0
2.0
3.0
1박스1000개입
BOX-MSSK8-6
BOX-MSSK8-6
45HRC~
흑색산화철피막
8.0
8x1.25
4.0
3.0
5.0
1박스1000개입
BOX-MSSK10-12
BOX-MSSK10-12
45HRC~
흑색산화철피막
10.0
10x1.5
5.0
4.0
6.0
1박스500개입
BOX-MSSK12-15
BOX-MSSK12-15
45HRC~
흑색산화철피막
12.0
12x1.75
6.0
4.8
8.0
1박스500개입
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성