LMSBP - Low Head Shoulder Bolts - Shaft Diameter Tolerance g6
Misumi
誘명꽣
나사/와셔/너트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/27_screws_nuts/lmsbp.prj},{NB=LMSBP5.5-10},{TYPE=LMSBP},{SC=A2-90},{D=5.5},{DTOL=-0.004/-0.012},{ALT1=},{L=10},{LC=0.0},{F=7},{FC=0.0},{MP=4x0.7},{A=9.0},{E=2.5},{B=3.0},{C=2.2},{N1=2.5},{D1=6.0},{N2=1.8},{D2=4.2},{M=4.0},{P=0.70},{LCMAX=51.0},{FCMIN=4.0},{EE=0.35},{FF=0.38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
SC
Strength Class
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
N1
n1(max)
[mm]
D1
d1(max)
[mm]
N2
n2(max)
[mm]
D2
d2(max)
[mm]
LMSBP4-10
LMSBP4-10
LMSBP
A2-90
4.0
5
2.5x0.45
6.5
2.0
2.5
1.6
2.0
4.5
1.2
2.7
LMSBP4.5-10
LMSBP4.5-10
LMSBP
A2-90
4.5
6
3x0.5
7.0
2.0
2.5
1.6
2.0
5.0
1.5
3.2
LMSBP5-10
LMSBP5-10
LMSBP
A2-90
5.0
6
3x0.5
8.0
2.0
2.5
1.6
2.0
5.5
1.5
3.2
LMSBP5.5-10
LMSBP5.5-10
LMSBP
A2-90
5.5
7
4x0.7
9.0
2.5
3.0
2.2
2.5
6.0
1.8
4.2
LMSBP6-10
LMSBP6-10
LMSBP
A2-90
6.0
7
4x0.7
9.0
2.5
3.0
2.2
2.5
6.5
1.8
4.2
LMSBP6.5-10
LMSBP6.5-10
LMSBP
A2-90
6.5
9
5x0.8
10.0
3.0
4.0
2.5
2.5
7.0
2.0
5.2
LMSBP8-10
LMSBP8-10
LMSBP
A2-90
8.0
9
6x1.0
13.0
4.0
5.0
3.0
2.5
8.7
2.0
6.2
LMSBP10-10
LMSBP10-10
LMSBP
A2-90
10.0
12
8x1.25
16.0
5.0
6.0
4.0
2.5
10.8
2.5
8.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성