HXCC, HXCC-S, HXCCH - 마그넷-접시볼트고정홀더붙이(원형타입)
Misumi
誘명꽣
부속 부품/마그넷
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/28_keys_magnets/hxcc_s_asmtab.prj},{NB=HXCC15},{TS=C},{MAT1=Low Carbon Steel},{ST1=Nickel Plating},{MAT2=},{ST2=Nickel Plating},{MPF=},{A=15},{T=6},{DD1=12.6},{H=4.8},{DD2=9.0},{DD3=4.8},{TT=1.0},{AC=M4-12 (1 pc.)},{PF=24.5\{2.5\}},{SFDG=3800~4100},{M=4.000},{L=12.000},{PPATH=hxcc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT1
부분(1)재질
ⁿ/ₐ
ST1
부분(1)표면처리
ⁿ/ₐ
ST2
부분 (2)표면처리
ⁿ/ₐ
HR
내열온도(℃)
ⁿ/ₐ
MPB
자극-뒷면
ⁿ/ₐ
A
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
H
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
TT
t
[mm]
AC
부속품-스테인리스접시볼트
ⁿ/ₐ
PF
흡착력
[N{kgf}]
SFDG
표면자속밀도가우스
[G]
HXCC8
HXCC8
SPCC
니켈크롬도금
니켈크롬도금
80
S
8
4
6.4
3.2
5.5
3.0
0.6
M2.5-8 (1개)
3.9{0.4}
2200~2500
HXCC10
HXCC10
SPCC
니켈크롬도금
니켈크롬도금
80
S
10
5
8.0
4.0
6.5
3.5
0.8
M3-10 (1 개)
5.8{0.6}
2400~2700
HXCC12
HXCC12
SPCC
니켈크롬도금
니켈크롬도금
80
S
12
6
9.6
4.8
6.5
3.5
1.0
M3-10 (1 개)
15.7{1.6}
3800~4100
HXCC15
HXCC15
SPCC
니켈크롬도금
니켈크롬도금
80
S
15
6
12.6
4.8
9.0
4.8
1.0
M4-12 (1 개)
24.5{2.5}
3800~4100
HXCC20
HXCC20
SPCC
니켈크롬도금
니켈크롬도금
80
S
20
7
17.2
5.6
11.0
5.8
1.2
M5-15 (1개)
58.8{6.0}
4200~4500
HXCC25
HXCC25
SPCC
니켈크롬도금
니켈크롬도금
80
S
25
8
21.2
6.2
13.0
7.0
1.6
M6-16 (1 개)
152.0{15.5}
4200~4500
HXCC28
HXCC28
SPCC
니켈크롬도금
니켈크롬도금
80
S
28
8
24.2
6.2
13.0
7.0
1.6
M6-16 (1 개)
199.9{22}
4200~4500
HXCC30
HXCC30
SPCC
니켈크롬도금
니켈크롬도금
80
S
30
8
26.2
6.2
13.0
7.0
1.6
M6-16 (1 개)
218.0{24}
4200~4500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성