HXF - 홀더붙이마그넷-강력플랫타입
Misumi
誘명꽣
부속 부품/마그넷
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/28_keys_magnets/hxf_asmtab.prj},{NB=HXF10},{TYPE=HXF},{MAT1=1215 Carbon Steel Equivalent},{ST1=Electroless Nickel Plating},{MAT2=Neodymium Magnet},{ST2=Nickel Plating},{HR=80},{MAT3=Brass (C3603BD)},{MPH=N},{MPT=S},{D=10},{L=8},{MP=4x0.7},{M=4},{P=0.7},{PF=20.6\{2.1\}},{SFDG=2500~3600},{DD1=8.0},{DD2=9.0},{B=3.0},{PPATH=hxf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT1
부분(1)재질
ⁿ/ₐ
ST1
부분(1)표면처리
ⁿ/ₐ
MAT2
부분(2)재질
ⁿ/ₐ
ST2
부분 (2)표면처리
ⁿ/ₐ
HR
내열온도(℃)
ⁿ/ₐ
MAT3
부분(3)재질
ⁿ/ₐ
MPH
자극-앞면
ⁿ/ₐ
MPT
자극-뒷면
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
PF
흡착력
[N{kgf}]
SFDG
표면자속밀도가우스
[G]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
B
[mm]
HXF4
HXF4
SUM23상당
무전해니켈크롬도금
네오디뮴자석
니켈크롬도금
80
황동(C3603BD)
N
S
4
5
2x0.4
1.5{0.1}
2400~2800
2.0
3.0
2.5
HXF5
HXF5
SUM23상당
무전해니켈크롬도금
네오디뮴자석
니켈크롬도금
80
황동(C3603BD)
N
S
5
5
2x0.4
2.0{0.2}
2600~3000
2.5
3.5
2.5
HXF6
HXF6
SUM23상당
무전해니켈크롬도금
네오디뮴자석
니켈크롬도금
80
황동(C3603BD)
N
S
6
8
3x0.5
5.9{0.6}
2100~3000
4.0
5.0
3.0
HXF8
HXF8
SUM23상당
무전해니켈크롬도금
네오디뮴자석
니켈크롬도금
80
황동(C3603BD)
N
S
8
8
3x0.5
9.8{1.0}
2300~3300
6.0
7.0
3.0
HXF10
HXF10
SUM23상당
무전해니켈크롬도금
네오디뮴자석
니켈크롬도금
80
황동(C3603BD)
N
S
10
8
4x0.7
20.6{2.1}
2500~3600
8.0
9.0
3.0
HXF13
HXF13
SUM23상당
무전해니켈크롬도금
네오디뮴자석
니켈크롬도금
80
황동(C3603BD)
N
S
13
10
4x0.7
45.1{4.6}
2500~3600
10.0
11.0
4.0
HXF16
HXF16
SUM23상당
무전해니켈크롬도금
네오디뮴자석
니켈크롬도금
80
황동(C3603BD)
N
S
16
10
5x0.8
89.2{9.1}
3000~4400
12.0
14.0
5.0
HXF20
HXF20
SUM23상당
무전해니켈크롬도금
네오디뮴자석
니켈크롬도금
80
황동(C3603BD)
N
S
20
10
5x0.8
128.5{13.1}
3200~4600
15.0
18.0
5.0
HXF25
HXF25
SUM23상당
무전해니켈크롬도금
네오디뮴자석
니켈크롬도금
80
황동(C3603BD)
N
S
25
13
6x1.0
225.5{23.0}
3200~4600
18.0
23.0
5.0
HXF30
HXF30
SUM23상당
무전해니켈크롬도금
네오디뮴자석
니켈크롬도금
80
황동(C3603BD)
N
S
30
15
6x1.0
241.5{24.6}
3200~4000
23.0
25.0
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성