MSW - 스크류 플러그 표준형
Misumi
誘명꽣
부속 부품/마그넷
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/28_keys_magnets/msw.prj},{NB=MSW20},{TYPE=MSW},{MAT=1045 Steel},{HARD=34~43HRC},{ST=Black Oxide},{M=20},{MP=20X1.5},{L=12},{B=10.0},{TT=6.0},{DZZ=0.0},{MNUM=20.0},{KDM=18.376}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
MXP
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
TT
t
[mm]
DZZ
dz 최대
[mm]
MSW2.5
MSW2.5
SCM435
34~43HRC
사삼산화철피막
2.5
2.5X0.45
3
1.3
1.2
0.0
MSW3
MSW3
SCM435
34~43HRC
사삼산화철피막
3
3X0.5
3
1.5
1.2
1.4
MSW4
MSW4
SCM435
34~43HRC
사삼산화철피막
4
4X0.7
4
2.0
1.5
2.0
MSW5
MSW5
SCM435
34~43HRC
사삼산화철피막
5
5X0.8
5
2.5
2.0
2.5
MSW6
MSW6
SCM435
34~43HRC
사삼산화철피막
6
6X1.0
6
3.0
3.5
0.0
MSW8
MSW8
SCM435
34~43HRC
사삼산화철피막
8
8X1.25
8
4.0
5.0
0.0
MSW10
MSW10
SCM435
34~43HRC
사삼산화철피막
10
10X1.5
10
5.0
6.0
0.0
MSW12
MSW12
S45C
34~43HRC
사삼산화철피막
12
12X1.5
10
6.0
5.0
0.0
MSW14
MSW14
S45C
34~43HRC
사삼산화철피막
14
14X1.5
10
6.0
5.0
0.0
MSW16
MSW16
S45C
34~43HRC
사삼산화철피막
16
16X1.5
10
8.0
5.0
0.0
MSW18
MSW18
S45C
34~43HRC
사삼산화철피막
18
18X1.5
10
10.0
5.0
0.0
MSW20
MSW20
S45C
34~43HRC
사삼산화철피막
20
20X1.5
12
10.0
6.0
0.0
MSW22
MSW22
S45C
34~43HRC
사삼산화철피막
22
22X1.5
12
12.0
6.0
0.0
MSW24
MSW24
S45C
34~43HRC
사삼산화철피막
24
24X1.5
12
14.0
6.0
0.0
MSW25
MSW25
S45C
34~43HRC
사삼산화철피막
25
25X1.5
12
14.0
6.0
0.0
MSW26
MSW26
S45C
34~43HRC
사삼산화철피막
26
26X1.5
12
14.0
6.0
0.0
MSW27
MSW27
S45C
34~43HRC
사삼산화철피막
27
27X1.5
12
14.0
6.0
0.0
MSW28
MSW28
S45C
34~43HRC
사삼산화철피막
28
28X1.5
12
14.0
6.0
0.0
MSW30
MSW30
S45C
34~43HRC
사삼산화철피막
30
30X1.5
12
17.0
6.0
0.0
MSW33
MSW33
S45C
34~43HRC
사삼산화철피막
33
33X1.5
12
17.0
6.0
0.0
MSW36
MSW36
S45C
34~43HRC
사삼산화철피막
36
36X1.5
18
17.0
10.0
0.0
MSW38
MSW38
S45C
34~43HRC
사삼산화철피막
38
38X1.5
18
17.0
10.0
0.0
MSW40
MSW40
S45C
34~43HRC
사삼산화철피막
40
40X1.5
18
17.0
10.0
0.0
MSW42
MSW42
S45C
34~43HRC
사삼산화철피막
42
42X1.5
18
17.0
10.0
0.0
MSW45
MSW45
S45C
34~43HRC
사삼산화철피막
45
45X1.5
18
17.0
10.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성