DBGONP, EBGONP - 도전방진고무/클로로프렌방진고무 - 암나사/플레이트고정타입
Misumi
誘명꽣
방진/방음/안전 보호재/정전 소재
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/31_antivibration_items/dbgonp.prj},{NB=DBGONP20200},{MATB=1},{MATF=304 Stainless Steel},{HARD=Hs60},{AC=Nuts - Spring Washers 1 Pc. Each},{NOM=20200},{D1=20},{D2=15},{H1=20},{H2=16.0},{TT=2.0},{LL1=16},{S=13},{M=6},{LL2=5.0},{W1W2=49x20},{HH=6.5x8.5 Slotted Hole},{P=36},{W1=49},{W2=20},{HH1=6.5},{HH2=8.5},{ALN=180 \{18\}},{SL=59-98 \{6-10\}},{SC=88 \{90\}},{ALX=49 \{5\}},{RR=0.22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATF
재질 금속구
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
NOM
호칭
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
TT
t
[mm]
LL1
l1
[mm]
S
[mm]
M
M (일반나사)
[mm]
LL2
l2
[mm]
W1W2
W1xW2
[mm]
HH
h
[mm]
P
[mm]
ALN
허용하중에 대하여
[N {kgf}]
SL
기준하중
[N {kgf}]
SC
스프링정수 N/mm
[{kgf/cm}]
ALX
X방향허용하중
[N {kgf}]
RR
강성비
[kx/kz]
DBGONP20150
DBGONP20150
SUS 304
Hs60
20150
20
15
15
11.0
2.0
16
13
6
5.0
49x20
6.5x8.5 타원홀
36
280 {29}
98-160 {10-16}
180 {180}
69 {7}
0.18
DBGONP20200
DBGONP20200
SUS 304
Hs60
20200
20
15
20
16.0
2.0
16
13
6
5.0
49x20
6.5x8.5 타원홀
36
180 {18}
59-98 {6-10}
88 {90}
49 {5}
0.22
DBGONP25180
DBGONP25180
SUS 304
Hs60
25180
25
20
18
13.4
2.3
20
16
6
6.0
56x25
6.5x8.5 타원홀
42
580 {59}
147-280 {15-29}
220 {220}
98 {10}
0.19
DBGONP30180
DBGONP30180
SUS 304
Hs60
30180
30
25
18
13.4
2.3
23
20
8
7.2
62x30
6.5x8.5 타원홀
48
1700 {170
415-830 {43-85}
610 {620}
250 {25}
0.16
DBGONP40250
DBGONP40250
SUS 304
Hs60
40250
40
34
25
20.4
2.3
33
25
8
7.2
76x40
9x11 타원홀
60
1420 {145}
363~700 {37~71}
340 {350}
340 {350}
0.23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성