BMBFP, BMBFMP, BMBFRP, BMBFSP, G-BMBFP, G-BMBFMP, G-BMBFRP, G-BMBFSP - 유압/수압용매니폴드-피치지정-BMBF시리즈-30x35각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmbfp.prj},{NB=BMBFP4-Q1-G2-K2-P25},{MAT=},{ST=},{STS=RC},{MOP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{Q=1},{G=2},{K=2},{P=25},{N=3},{PT=6},{A=30},{B=35},{E=25},{F=22},{X=20},{Y=7},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{M=M6},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MOP
최고사용압력
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BMBFP2-Q1-G2-K2-P25
BMBFP2-Q1-G2-K2-P25
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
2
1
4
30
35
25
22
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMBFP3-Q1-G2-K2-P25
BMBFP3-Q1-G2-K2-P25
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
3
2
5
30
35
25
22
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMBFP4-Q1-G2-K2-P25
BMBFP4-Q1-G2-K2-P25
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
4
3
6
30
35
25
22
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMBFP5-Q1-G2-K2-P25
BMBFP5-Q1-G2-K2-P25
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
5
4
7
30
35
25
22
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMBFP6-Q1-G2-K2-P25
BMBFP6-Q1-G2-K2-P25
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
6
5
8
30
35
25
22
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMBFP7-Q1-G2-K2-P25
BMBFP7-Q1-G2-K2-P25
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
7
6
9
30
35
25
22
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMBFP8-Q1-G2-K2-P25
BMBFP8-Q1-G2-K2-P25
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
8
7
10
30
35
25
22
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성