BMTAC, G-BMTAC - 에어용블록매니폴드 - 피치고정-BMTAc시리즈-25각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmtac.prj},{NB=BMTAC3-Q1-R1-S1-G1-K1},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=-},{STS=RC},{MOP=1MPa Approximately 10kgf/cm**2 or Less},{MH=},{NO=3},{Q=1},{R=1},{S=1},{G=1},{K=1},{P=15},{N=2},{PT=11},{A=25},{B=25},{E=20},{F=12.5},{X=10},{Y=4},{DD=5.5},{M=M5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
MOP
최고사용압력
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
BMTAC1-Q1-R1-S1-G1-K1
BMTAC1-Q1-R1-S1-G1-K1
알루미늄 합금
-
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
1
15
0
5
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMTAC2-Q1-R1-S1-G1-K1
BMTAC2-Q1-R1-S1-G1-K1
알루미늄 합금
-
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
2
15
1
8
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMTAC3-Q1-R1-S1-G1-K1
BMTAC3-Q1-R1-S1-G1-K1
알루미늄 합금
-
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
3
15
2
11
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMTAC4-Q1-R1-S1-G1-K1
BMTAC4-Q1-R1-S1-G1-K1
알루미늄 합금
-
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
4
15
3
14
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMTAC5-Q1-R1-S1-G1-K1
BMTAC5-Q1-R1-S1-G1-K1
알루미늄 합금
-
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
5
15
4
17
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMTAC6-Q1-R1-S1-G1-K1
BMTAC6-Q1-R1-S1-G1-K1
알루미늄 합금
-
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
6
15
5
20
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성