BMUL - 유압/수압용매니폴드-피치고정-BMUL시리즈 - 70각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmul.prj},{NB=BMUL2-Q6-R6-G8-K8},{MAT=1018 Carbon Steel},{ST=Trivalent Chromate},{NP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=2},{Q=6},{R=6},{G=1},{K=1},{P=60},{N=1},{PT=6},{A=70},{B=70},{E=40},{F=35},{X=25},{Y=9},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
NP
상압
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
G
G (Rc (PT))
ⁿ/ₐ
K
K (Rc (PT))
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BMUL1-Q6-R6-G8-K8
BMUL1-Q6-R6-G8-K8
SS400
3가크로메이트
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
1
1
1
60
0
4
70
70
40
35
25
9
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMUL2-Q6-R6-G8-K8
BMUL2-Q6-R6-G8-K8
SS400
3가크로메이트
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
2
1
1
60
1
6
70
70
40
35
25
9
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMUL3-Q6-R6-G8-K8
BMUL3-Q6-R6-G8-K8
SS400
3가크로메이트
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
3
1
1
60
2
8
70
70
40
35
25
9
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMUL4-Q6-R6-G8-K8
BMUL4-Q6-R6-G8-K8
SS400
3가크로메이트
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
4
1
1
60
3
10
70
70
40
35
25
9
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성