BTANLP,G-BTANLP - 에어용블록터미널 -피치지정-BTAN시리즈-35각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/btanlp.prj},{NB=BTANLP4-R2-S2-P35},{MAT=Aluminium Alloy},{ST=-},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{R=2},{S=2},{P=35},{N=3},{PT=8},{A=35},{B=35},{E=25},{X=7.5},{Y=17.5},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{M=M6},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
MOP
최고사용압력
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BTANLP2-R2-S2-P35
BTANLP2-R2-S2-P35
알루미늄 합금
-
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
2
1
4
35
35
25
7.5
17.5
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTANLP3-R2-S2-P35
BTANLP3-R2-S2-P35
알루미늄 합금
-
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
3
2
6
35
35
25
7.5
17.5
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTANLP4-R2-S2-P35
BTANLP4-R2-S2-P35
알루미늄 합금
-
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
4
3
8
35
35
25
7.5
17.5
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTANLP5-R2-S2-P35
BTANLP5-R2-S2-P35
알루미늄 합금
-
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
5
4
10
35
35
25
7.5
17.5
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTANLP6-R2-S2-P35
BTANLP6-R2-S2-P35
알루미늄 합금
-
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
6
5
12
35
35
25
7.5
17.5
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTANLP7-R2-S2-P35
BTANLP7-R2-S2-P35
알루미늄 합금
-
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
7
6
14
35
35
25
7.5
17.5
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTANLP8-R2-S2-P35
BTANLP8-R2-S2-P35
알루미늄 합금
-
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
8
7
16
35
35
25
7.5
17.5
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성