BTLSFL, BTLSFLM, BTLSFLR, G-BTLSFL, G-BTLSFLM, G-BTLSFLR - 유압/수압용조인트붙이블록-피치고정-BTLS시리즈-50각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/btlsfl.prj},{NB=BTLSFL3-Q2-R2},{MAT=},{ST=},{STS=RC},{MOP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=3},{Q=2},{R=2},{P=60},{N=2},{PT=6},{A=50},{B=50},{E=30},{F=25},{X=7.5},{Y=8},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MOP
최고사용압력
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BTLSFL1-Q2-R2
BTLSFL1-Q2-R2
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
1
60
0
2
50
50
30
25
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BTLSFL2-Q2-R2
BTLSFL2-Q2-R2
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
2
60
1
4
50
50
30
25
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BTLSFL3-Q2-R2
BTLSFL3-Q2-R2
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
3
60
2
6
50
50
30
25
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BTLSFL4-Q2-R2
BTLSFL4-Q2-R2
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
4
60
3
8
50
50
30
25
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BTLSFL5-Q2-R2
BTLSFL5-Q2-R2
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
5
60
4
10
50
50
30
25
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BTLSFL6-Q2-R2
BTLSFL6-Q2-R2
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
6
60
5
12
50
50
30
25
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Download CAD MODELL
Generiere PDF-Datenblatt