BTSL, G-BTSL - 유압/수압용조인트붙이블록-피치고정-BTS시리즈-60각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/btsl.prj},{NB=BTSL2-R6-S6},{MAT=1018 Carbon Steel},{ST=Trivalent Chromate},{STS=RC},{MOP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=2},{R=6},{S=6},{P=60},{N=1},{PT=4},{A=60},{B=60},{E=40},{X=10},{Y=30},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
MOP
최고사용압력
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BTSL1-R6-S6
BTSL1-R6-S6
SS400
3가크로메이트
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
1
60
0
2
60
60
40
10
30
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BTSL2-R6-S6
BTSL2-R6-S6
SS400
3가크로메이트
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
2
60
1
4
60
60
40
10
30
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BTSL3-R6-S6
BTSL3-R6-S6
SS400
3가크로메이트
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
3
60
2
6
60
60
40
10
30
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BTSL4-R6-S6
BTSL4-R6-S6
SS400
3가크로메이트
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
4
60
3
8
60
60
40
10
30
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성