SGFMFA, SUFFA - 배관매니폴드-소켓부지정타입-소켓수나사
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sgfma.prj},{NB=SUFFA20A-2-P35-S35-Q35-A0-B0},{TS=THR},{MATB=SUS304TP},{ST=},{NP=0.7MPa Approximately 7kgf/cm2 or less},{NO=20A},{H=2},{A=0},{B=0},{C=10},{D=10},{E=10},{P=35},{S=35},{Q=35},{DD2=3/4},{D1=27.2},{RED=2},{PMINS=35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATT
나사부재질
ⁿ/ₐ
MATP
탭재질
ⁿ/ₐ
NP
상압
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
DD2
d2 (R(PT))
ⁿ/ₐ
D1
D
[mm]
DD
d
[mm]
SUFFA15A-2-P35-S35-Q35-A0...
SUFFA15A-2-P35-S35-Q35-A0...
SUS304 스테인리스 TP
SUS 304
0.7MPa≒7Kgf/c㎡ 이하
15A
1/2
21.7
16.1
SUFFA20A-2-P35-S35-Q35-A0...
SUFFA20A-2-P35-S35-Q35-A0...
SUS304 스테인리스 TP
SUS 304
0.7MPa≒7Kgf/c㎡ 이하
20A
3/4
27.2
21.4
SUFFA25A-2-P40-S40-Q40-A0...
SUFFA25A-2-P40-S40-Q40-A0...
SUS304 스테인리스 TP
SUS 304
0.7MPa≒7Kgf/c㎡ 이하
25A
1
34.0
27.2
SUFFA32A-2-P50-S50-Q50-A0...
SUFFA32A-2-P50-S50-Q50-A0...
SUS304 스테인리스 TP
SUS 304
0.7MPa≒7Kgf/c㎡ 이하
32A
1 1/4
42.7
35.5
SUFFA40A-2-P60-S60-Q60-A0...
SUFFA40A-2-P60-S60-Q60-A0...
SUS304 스테인리스 TP
SUS 304
0.7MPa≒7Kgf/c㎡ 이하
40A
1 1/2
48.6
41.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성