SL-BMIFLRP, SH-BMIFLRP,SHD-BMIFLRP,SL-G-BMIFLRP, SH-G-BMIFLRP,SHD-G-BMIFLRP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic or Pneumatic, Outlets 2 Sides, 2 Inlets,
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmiflrp.prj},{NB=SL-BMIFLRP3-R2-S2-G2-K2-P35},{MAT=304 Stainless Steel},{CO=SL-},{STS=RC},{MH=},{NO=3},{R=2},{S=2},{G=2},{K=2},{P=35},{N=2},{PT=8},{A=60},{B=60},{E=30},{F=30},{X=7.5},{Y=8},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
SL-BMIFLRP2-R2-S2-G2-K2-P...
SL-BMIFLRP2-R2-S2-G2-K2-P...
2
1
6
95
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BMIFLRP3-R2-S2-G2-K2-P...
SL-BMIFLRP3-R2-S2-G2-K2-P...
3
2
8
130
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BMIFLRP4-R2-S2-G2-K2-P...
SL-BMIFLRP4-R2-S2-G2-K2-P...
4
3
10
165
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BMIFLRP5-R2-S2-G2-K2-P...
SL-BMIFLRP5-R2-S2-G2-K2-P...
5
4
12
200
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
SL-BMIFLRP6-R2-S2-G2-K2-P...
SL-BMIFLRP6-R2-S2-G2-K2-P...
6
5
14
260
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성