SL-BMIFR,SH-BMIFR,SHD-BMIFR,SL-G-BMIFR,SH-G-BMIFR,SHD-G-BMIFR,SL-BMIFS,SH-BMIFS,SHD-BMIFS,SL-G-BMIFS,SH-G-BMIFS,SHD-G-BMIFS - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic or Pneumatic, Outlets 2 Sides, 2 Inlets,
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmifr.prj},{NB=SL-BMIFR3-R1-S1-G2-K2},{MAT=R},{CO=SL-},{STS=RC},{MH=},{NO=3},{R=1},{S=1},{G=2},{K=2},{P=40},{N=2},{PT=8},{A=40},{B=40},{E=35},{F=20},{X=20},{Y=7},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{M=M6},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
SL-BMIFR1-R1-S1-G2-K2
SL-BMIFR1-R1-S1-G2-K2
40
0
4
70
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BMIFR2-R1-S1-G2-K2
SL-BMIFR2-R1-S1-G2-K2
40
1
6
110
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BMIFR3-R1-S1-G2-K2
SL-BMIFR3-R1-S1-G2-K2
40
2
8
150
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BMIFR4-R1-S1-G2-K2
SL-BMIFR4-R1-S1-G2-K2
40
3
10
190
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BMIFR5-R1-S1-G2-K2
SL-BMIFR5-R1-S1-G2-K2
40
4
12
230
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BMIFR6-R1-S1-G2-K2
SL-BMIFR6-R1-S1-G2-K2
40
5
14
270
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성