SL-BMRAFP, SH-BMRAFP, SHD-BMRAFP, SL-BMRAFAP, SH-BMRAFAP, SL-G-BMRAFP, SH-G-BMRAFP, SHD-G-BMRAFP, SL-G-BMRAFAP, SH-G-BMRAFAP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BMRA Series - 30x40 Square
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmrafp.prj},{NB=SL-BMRAFP4-R1-G1-K1-P20},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{CM=SL},{MH=},{NO=4},{R=1},{G=1},{K=1},{P=20},{N=3},{PT=6},{A=30},{B=40},{E=20},{F=20},{X=7.5},{Y=7},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{DD1=4.2},{HH1=4.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
PALG
P 알고리즘
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
SL-BMRAFP2-R1-G1-K1-P20
SL-BMRAFP2-R1-G1-K1-P20
2
[20:50/1]
1
4
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
SL-BMRAFP3-R1-G1-K1-P20
SL-BMRAFP3-R1-G1-K1-P20
3
[20:50/1]
2
5
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
SL-BMRAFP4-R1-G1-K1-P20
SL-BMRAFP4-R1-G1-K1-P20
4
[20:50/1]
3
6
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
SL-BMRAFP5-R1-G1-K1-P20
SL-BMRAFP5-R1-G1-K1-P20
5
[20:50/1]
4
7
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
SL-BMRAFP6-R1-G1-K1-P20
SL-BMRAFP6-R1-G1-K1-P20
6
[20:50/1]
5
8
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
SL-BMRAFP7-R1-G1-K1-P15
SL-BMRAFP7-R1-G1-K1-P15
7
[15:40/1]
6
9
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
SL-BMRAFP8-R1-G1-K1-P15
SL-BMRAFP8-R1-G1-K1-P15
8
[15:35/1]
7
10
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성