SL-BMSFLP, SH-BMSFLP, SHD-BMSFLP, SL-BMSFLAP, SH-BMSFLAP, SL-G-BMSFLP, SH-G-BMSFLP, SHD-G-BMSFLP, SL-G-BMSFLAP, SH-G-BMSFLAP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BMSF Series - 40 Square
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmsflp.prj},{NB=SL-BMSFLP4-Q1-G2-K2-P35},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{STS=Rc(PT)},{CM=SL},{MHC=},{NO=4},{Q=1},{G=2},{K=2},{P=35},{A=40},{B=40},{E=25},{F=25},{X=7},{Y=7},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{M=M6},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d(장착홀)
[mm]
D
D(장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1(장착홀)
[mm]
HH1
h (장착홀)
[mm]
SL-BMSFLP2-Q1-G2-K2-P35
SL-BMSFLP2-Q1-G2-K2-P35
2
1
4
40
40
25
25
7
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BMSFLP3-Q1-G2-K2-P35
SL-BMSFLP3-Q1-G2-K2-P35
3
2
5
40
40
25
25
7
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BMSFLP4-Q1-G2-K2-P35
SL-BMSFLP4-Q1-G2-K2-P35
4
3
6
40
40
25
25
7
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BMSFLP5-Q1-G2-K2-P35
SL-BMSFLP5-Q1-G2-K2-P35
5
4
7
40
40
25
25
7
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BMSFLP6-Q1-G2-K2-P35
SL-BMSFLP6-Q1-G2-K2-P35
6
5
8
40
40
25
25
7
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BMSFLP7-Q1-G2-K2-P35
SL-BMSFLP7-Q1-G2-K2-P35
7
6
9
40
40
25
25
7
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BMSFLP8-Q1-G2-K2-P35
SL-BMSFLP8-Q1-G2-K2-P35
8
7
10
40
40
25
25
7
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성