SL-BMUAFP, SH-BMUAFP, SHD-BMUAFP, SL-BMUAFAP, SH-BMUAFAP, SL-G-BMUAFP, SH-G-BMUAFP, SHD-G-BMUAFP, SL-G-BMUAFAP, SH-G-BMUAFAP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BMUAF Series - 30x40 Square
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmuafp.prj},{NB=SL-BMUAFP2-Q1-R1-G1-K1-P20},{ST=},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{STS=Rc(PT)},{CM=D},{MHC=},{NO=2},{Q=1},{R=1},{G=1},{K=1},{P=20},{A=30},{B=40},{E=20},{F=20},{X=7.5},{Y=7},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{DD1=4.2},{HH1=4.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
STS
나사 종류 선택
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d(장착홀)
[mm]
D
D(장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1(장착홀)
[mm]
HH1
h (장착홀)
[mm]
SL-BMUAFP2-Q1-R1-G1-K1-P2...
SL-BMUAFP2-Q1-R1-G1-K1-P2...
Rc(PT)
1
6
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
SL-G-BMUAFP2-Q1-R1-G1-K1-...
SL-G-BMUAFP2-Q1-R1-G1-K1-...
G(PF)
1
6
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성