SL-APMMS, SH-APMMS, SHD-APMMS - Precision Cleaning Extension Fittings -L Dimension Standard- Both Ends Male
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sl_apmms.prj},{NB=SL-APMMS-T1-M5},{CO=Degreasing},{TP=APMMF, APMMS, APMMY},{NP=20.6 MPa approximately 210kgf/cm2 or Less},{TSS1=T},{NO1=1},{TSS2=},{NO2=M5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
CO
Cleaning Options
ⁿ/ₐ
THS1
T(PT) G(PF) N(NPT)
ⁿ/ₐ
THS2
T(PT) G(PF) N(NPT)
ⁿ/ₐ
L
L 고정
[mm]
B
[mm]
C
(C)
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
DD
d
[mm]
SL-APMMS-T1-M5
SL-APMMS-T1-M5
Degreasing
1/8
-
10
13
14.4
10
7.5
3.0
SH-APMMS-T1-M5
SH-APMMS-T1-M5
Precision Cleaning
1/8
-
10
13
14.4
10
7.5
3.0
SHD-APMMS-T1-M5
SHD-APMMS-T1-M5
Electro Polish and Precis...
1/8
-
10
13
14.4
10
7.5
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성