SL-BTLHS,SH-BTLHS,SHD-BTLHS - (Precision Cleaning) Pipe Fitting - Hex Plug with Second Nut, Male, Threaded
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sl_btlhs_asmtab.prj},{NB=SL-BTLHS2},{MAT=BTLHS},{CM=SL},{AC=Hexagon Nut 1 Pc.},{TS=N},{Q=1/4},{B1=46},{B2=27},{C1=50.9},{C2=31.2},{MP1=30x3.5},{MP2=20x1.5},{L1=45},{L2=22},{T1=8},{T2=5},{TT1=15},{TT2=7},{M1=30.00000},{M2=20.00000},{NDM=13.15700},{KDM=10.99690},{BZE=5.75500},{NG=10.20600},{HOLE=10.900},{PPATH=btlh/btlh_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
형
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
Q
Rc (PT) Q
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
(C)
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
L
[mm]
T
[mm]
TT
부속너트 t
[mm]
SL-BTLHS1
SL-BTLHS1
SL-BTLHS
육각너트x1
1
1/8
24
26.8
16x2.0
30
5
8
SL-BTLHS2
SL-BTLHS2
SL-BTLHS
육각너트x1
2
1/4
46
50.9
30x3.5
45
8
15
SL-BTLHS3
SL-BTLHS3
SL-BTLHS
육각너트x1
3
3/8
46
50.9
30x3.5
45
8
15
SL-BTLHS4
SL-BTLHS4
SL-BTLHS
육각너트x1
4
1/2
55
60.8
36x4
60
10
18
SL-BTLHS5
SL-BTLHS5
SL-BTLHS
육각너트x1
5
M5
24
26.8
16x2.0
30
5
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성