FJCX, FJCXS - 플로팅커넥터 -초단 편각기능붙이수나사장착타입- 암나사(수나사실린더용)
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/fjcx.prj},{NB=FJCX10-1.25},{MAT=CX},{MP=M10-1.25},{L=21.9},{L1=10.0},{L2=26.0},{L3=6.5},{L4=6.0},{A=12},{B=30},{D=32.0},{M=10.000},{PITCH=1.250},{R=0.800},{LL=8.200},{DD=16.500},{ITP=0.67700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MP
M - 피치
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
l4
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
FJCX3-0.5
FJCX3-0.5
M3-0.5
14.0
4.0
17.0
3.5
3.0
7
22
23.8
FJCX4-0.7
FJCX4-0.7
M4-0.7
14.0
4.0
17.0
3.5
3.0
7
22
23.8
FJCX5-0.8
FJCX5-0.8
M5-0.8
14.9
6.0
18.5
4.5
4.0
7
24
26.0
FJCX6-1.0
FJCX6-1.0
M6-1.0
14.9
6.0
18.5
4.5
4.0
7
24
26.0
FJCX8-1.25
FJCX8-1.25
M8-1.25
17.1
8.5
21.0
5.5
5.0
10
27
29.0
FJCX10-1.25
FJCX10-1.25
M10-1.25
21.9
10.0
26.0
6.5
6.0
12
30
32.0
FJCX12-1.25
FJCX12-1.25
M12-1.25
23.6
11.0
29.0
7.0
7.0
17
38
40.0
FJCX12-1.5
FJCX12-1.5
M12-1.5
23.6
11.0
29.0
7.0
7.0
17
38
40.0
FJCX14-1.5
FJCX14-1.5
M14-1.5
23.6
11.0
29.0
7.0
7.0
17
38
40.0
FJCX16-1.5
FJCX16-1.5
M16-1.5
30.5
13.0
37.0
10.0
8.5
22
46
50.0
FJCX18-1.5
FJCX18-1.5
M18-1.5
30.5
13.0
37.0
10.0
8.5
22
46
50.0
FJCX20-1.5
FJCX20-1.5
M20-1.5
39.0
15.0
47.0
14.5
10.0
27
54
58.0
FJCX22-1.5
FJCX22-1.5
M22-1.5
39.0
15.0
47.0
14.5
10.0
27
54
58.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성