FJMX, FJMXS - 플로팅커넥터 초단타입-수나사장착-수나사
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/fjmx_asmtab.prj},{NB=FJMX6-1.0},{MAT=},{HARDJ=35~45 HRC},{MATS=304 Stainless Steel - WPB},{MATW=304 Stainless Steel},{STW=Nitriding Treatment},{HARDW=600HV~},{MP=6-1.0},{M1=M8-1.25},{M=6},{PITCH=1.00},{L=9.0},{L1=6.0},{L2=16.5},{L3=5.0},{L4=4.1},{A=7},{B=17},{D=18.5},{U=0.5},{MT=500},{MC=2500},{MASS=25},{PPATH=fjmx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
ST
본체의표면처리
ⁿ/ₐ
MATC
커버소재
ⁿ/ₐ
STC
커버표면처리
ⁿ/ₐ
MATJ
조인트경도
ⁿ/ₐ
STJ
조인트표면처리
ⁿ/ₐ
HARDJ
조인트경도
ⁿ/ₐ
MATS
스프링재질
ⁿ/ₐ
MATW
와셔재질
ⁿ/ₐ
STW
와셔표면처리
ⁿ/ₐ
HARDW
와셔경도
ⁿ/ₐ
MP
M - 피치
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
l4
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
U
허용편심량
[mm]
MT
최대사용인장압축력-인장
[N]
MC
최대사용인장압축력-인장
[N]
MASS
질량
[g]
FJMX5-0.8
FJMX5-0.8
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
35~45 HRC
SUS304 - WPB
SUS 304
질화처리
600HV~
5-0.8
M8-1.25
6.0
16.5
5.0
4.1
7
17
18.5
0.5
300
1100
25
FJMX6-1.0
FJMX6-1.0
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
35~45 HRC
SUS304 - WPB
SUS 304
질화처리
600HV~
6-1.0
M8-1.25
6.0
16.5
5.0
4.1
7
17
18.5
0.5
500
2500
25
FJMX8-1.25
FJMX8-1.25
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
35~45 HRC
SUS304 - WPB
SUS 304
질화처리
600HV~
8-1.25
M10-1.5
8.5
21.0
6.0
5.2
10
22
24.0
0.5
1300
6000
50
FJMX10-1.5
FJMX10-1.5
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
35~45 HRC
SUS304 - WPB
SUS 304
질화처리
600HV~
10-1.5
M14-2.0
10.0
24.5
7.0
6.0
12
27
29.5
0.5
3100
11000
105
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성