FJUMB, FJUMBSS - 플로팅조인트 - 공간절약용-스탠다드수나사타입
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/fjumb_asmtab.prj},{NB=FJUMB10},{MATMF=1},{HARDMF=50~55HRC},{HARDCC=45~50HRC Surface Induction Hardening},{M=10},{MP=10x1.5},{A=40},{D1=23},{D2=17},{TT=5.0},{F=11},{PCD=30},{DD=4.5},{DD1=8.0},{H1=5.0},{E11=25},{F1=18},{L=15},{D=16},{H=22},{T=5.0},{W=13},{L1=4},{SR=60},{U=0.5},{NDM=10},{P=1.50},{PPATH=fjuma_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
HARDMF
장착플랜지 경도
ⁿ/ₐ
STMF
장착플랜지 표면처리
ⁿ/ₐ
MATCC
실린더 커넥터 단일재질
ⁿ/ₐ
HARDCC
실린더 커넥터 경도
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
Mx 피치
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
F1
F (실린더커넥터)
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
SR
[mm]
U
허용편심량
[mm]
FJUMB5
FJUMB5
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
5
5x0.8
34
17
13
5.0
11
24
4.5
8.0
5.0
10
14
12
16
5.0
10
3
50
0.5
FJUMB6
FJUMB6
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
6
6x1.0
34
17
13
5.0
11
24
4.5
8.0
5.0
13
14
12
16
5.0
10
3
50
0.5
FJUMB8
FJUMB8
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
8
8x1.25
40
23
17
5.0
11
30
4.5
8.0
5.0
15
15
16
22
5.0
13
4
60
0.5
FJUMB10
FJUMB10
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
10
10x1.5
40
23
17
5.0
11
30
4.5
8.0
5.0
18
15
16
22
5.0
13
4
60
0.5
FJUMB12
FJUMB12
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
12
12x1.75
52
32
24
5.5
12
40
6.0
9.5
5.5
22
16
22
30
5.5
19
4
100
1.0
FJUMB16
FJUMB16
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
16
16x2.0
62
39
31
8.0
16
48
7.0
11.0
6.0
30
20
28
36
8.0
21
4
100
1.5
FJUMB20
FJUMB20
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
20
20x2.5
74
46
36
10.0
20
58
10.0
14.0
8.0
32
25
32
42
10.0
26
5
200
2.0
FJUMB22
FJUMB22
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC 표면고주파열처리
22
22x2.5
74
46
36
10.0
20
58
10.0
14.0
8.0
35
25
32
42
10.0
26
5
200
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성