FNMTBF, FNMTSF - 너클조인트 - 무급유 부시 압입형-2산형-F치수지정타입
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/fnmtbf.prj},{NB=FNMTBF6-1.0-D4-B4-U10-F13},{MAT=1},{MP=6-1.0},{D=4},{D1=4,5,6},{B=4},{B1=[4:6/1]},{U=10},{U1=[10:30/5]},{F=13},{F1=16},{F2=[13:22/1]},{T=12},{G=4},{R=0.8},{M=6},{P=1.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MP
M - 피치
ⁿ/ₐ
A
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
G
[mm]
R
[mm]
FNMTBF3-0.5-D3-B3-U10-F8
FNMTBF3-0.5-D3-B3-U10-F8
3-0.5
25
20
10
5
3
0.8
FNMTBF4-0.7-D3-B3-U10-F10
FNMTBF4-0.7-D3-B3-U10-F10
4-0.7
25
20
10
6
4
0.8
FNMTBF5-0.8-D4-B4-U10-F12
FNMTBF5-0.8-D4-B4-U10-F12
5-0.8
26
20
12
8
4
0.8
FNMTBF6-1.0-D4-B4-U10-F13
FNMTBF6-1.0-D4-B4-U10-F13
6-1.0
26
20
12
9
4
0.8
FNMTBF8-1.25-D5-B5-U15-F1...
FNMTBF8-1.25-D5-B5-U15-F1...
8-1.25
38
30
16
12
4
0.8
FNMTBF10-1.5-D6-B6-U15-F2...
FNMTBF10-1.5-D6-B6-U15-F2...
10-1.5
40
30
20
15
5
0.8
FNMTBF16-2.0-D12-B12-U20-...
FNMTBF16-2.0-D12-B12-U20-...
16-2.0
56
40
32
24
7
1.6
FNMTBF20-2.5-D12-B12-U20-...
FNMTBF20-2.5-D12-B12-U20-...
20-2.5
59
40
38
30
9
1.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성