HBWPB - 용접힌지 베이스
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/hbwpb.prj},{NB=HBWPB14-W26-H30},{MAT=1018 Carbon Steel},{ST=Black Oxide},{D=14},{W=26},{W1=[26:36/1]},{H=30},{H1=[30:45/5]},{A=105},{F=85},{E=62},{S=9},{DD=6.5},{K=15},{T=30},{L=6.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
HBWPB10-W20-H20
HBWPB10-W20-H20
SS400
사삼산화철피막
10
75
60
30
42
6
4.5
11
19
HBWPB12-W24-H25
HBWPB12-W24-H25
SS400
사삼산화철피막
12
92
74
36
54
8
5.5
14
25
HBWPB13-W24-H30
HBWPB13-W24-H30
SS400
사삼산화철피막
13
98
78
42
54
8
5.5
14
25
HBWPB14-W26-H30
HBWPB14-W26-H30
SS400
사삼산화철피막
14
105
85
43
62
9
6.5
15
30
HBWPB15-W29-H35
HBWPB15-W29-H35
SS400
사삼산화철피막
15
110
90
49
65
9
6.5
15
32
HBWPB16-W30-H40
HBWPB16-W30-H40
SS400
사삼산화철피막
16
118
97
55
72
11
6.5
17
32
HBWPB20-W38-H45
HBWPB20-W38-H45
SS400
사삼산화철피막
20
142
115
62
86
11
9.0
17
38
HBWPB25-W52-H50
HBWPB25-W52-H50
SS400
사삼산화철피막
25
180
150
72
110
15
11.0
22
50
HBWPB30-W56-H60
HBWPB30-W56-H60
SS400
사삼산화철피막
30
220
180
88
130
18
13.0
26
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성