SL-FNTWS, SH-FNTWS, SHD-FNTWS - Precision Cleaning Knuckle Joints - Wide Concave Type
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/sl_fntws.prj},{NB=SL-FNTWS8-1.25-D5-B9-U15},{CO=SL},{NO=6},{M=8},{MP=8-1.25},{DS=5},{DS1=5,6,8},{B=9},{BS1=[5:16/1]},{BS2=[5:8/1]},{BS3=[9:16/1]},{BS4=[9:16/1]},{U=15},{U1=[15:30/5]},{T3=16},{T11=16},{T21=20},{W1=32},{DD3=8.2},{HH1=9.0},{DD12=14.0},{K1=14},{EE1=4.0},{NDM=8},{P=1.25},{KDM=6.647}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MP
M - 피치
ⁿ/ₐ
A
[mm]
L
[mm]
T1
[mm]
LL
l
[mm]
SL-FNTWS3-0.5-D3-B6-U10
SL-FNTWS3-0.5-D3-B6-U10
3-0.5
26
20
9
4.5
SL-FNTWS4-0.7-D3-B6-U10
SL-FNTWS4-0.7-D3-B6-U10
4-0.7
31
25
9
6.0
SL-FNTWS5-0.8-D4-B7-U10
SL-FNTWS5-0.8-D4-B7-U10
5-0.8
31
25
12
7.5
SL-FNTWS6-1.0-D4-B7-U10
SL-FNTWS6-1.0-D4-B7-U10
6-1.0
31
25
12
9.0
SL-FNTWS8-1.0-D5-B9-U15
SL-FNTWS8-1.0-D5-B9-U15
8-1.0
43
35
16
12.0
SL-FNTWS8-1.25-D5-B9-U15
SL-FNTWS8-1.25-D5-B9-U15
8-1.25
43
35
16
12.0
SL-FNTWS10-1.25-D6-B11-U1...
SL-FNTWS10-1.25-D6-B11-U1...
10-1.25
43
35
19
10.0
SL-FNTWS10-1.5-D6-B11-U15
SL-FNTWS10-1.5-D6-B11-U15
10-1.5
43
35
19
10.0
SL-FNTWS12-1.25-D8-B12-U1...
SL-FNTWS12-1.25-D8-B12-U1...
12-1.25
50
40
22
12.0
SL-FNTWS12-1.5-D8-B12-U15
SL-FNTWS12-1.5-D8-B12-U15
12-1.5
50
40
22
12.0
SL-FNTWS14-1.5-D10-B14-U2...
SL-FNTWS14-1.5-D10-B14-U2...
14-1.5
62
50
25
14.0
SL-FNTWS16-1.5-D10-B14-U2...
SL-FNTWS16-1.5-D10-B14-U2...
16-1.5
67
55
25
16.0
SL-FNTWS18-1.5-D12-B15-U2...
SL-FNTWS18-1.5-D12-B15-U2...
18-1.5
69
55
30
18.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성