SL-NJUTS, SH-NJUTS, SHD-NJUTS - Precision Cleaning Knuckle Joints - Toolless Type
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/sl_njuts_asmtab.prj},{NB=SL-NJUTS5},{CO=SL},{M=5},{MP=M5x0.8},{PITCH=0.80},{D=6.8},{B=5.3},{U=12},{A=31},{L=24.0},{L1=22.0},{D1=16},{E=12.5},{X=9},{A11=19.0},{R11=17.0},{R1=10.0},{D2=6.5},{A1=14.0},{B1=7},{Y=4},{L2=28},{L3=18},{H=6},{F=4},{G=5},{S=6},{R=6.5},{C=1.5},{PPATH=sl_njuts/sl_njuts_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
Mx 피치
ⁿ/ₐ
D
D ±0.2
[mm]
B
B ±0.1
[mm]
U
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
X
[mm]
SL-NJUTS4
SL-NJUTS4
4
M4x0.7
4.2
4.3
6
21
16.0
13.0
11
8.5
8
SL-NJUTS5
SL-NJUTS5
5
M5x0.8
6.8
5.3
12
31
24.0
22.0
16
12.5
9
SL-NJUTS6
SL-NJUTS6
6
M6x1.0
6.8
6.8
12
31
24.0
22.0
16
12.5
9
SL-NJUTS8
SL-NJUTS8
8
M8x1.25
10.5
8.3
20
52
42.0
38.0
26
21.0
14
SL-NJUTS10
SL-NJUTS10
10
M10x1.25
10.5
10.3
20
52
42.0
38.0
26
21.0
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성