BOX-SRTG - (박스 세트)미니츄어관조인트-허브조인트
Misumi
誘명꽣
튜브/조인트/흡착 부품/노즐
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/box_srtg_n.prj},{NB=BOX-SRTG4N},{MAT=Brass},{ST=Electroless Nickel Plating},{AC=Gasket},{MATAC=NBR},{NO=4N},{D=2.5},{OD=4},{M=M5x0.8},{NDM=5.000},{PITCH=0.800},{A=3.0},{B=13.0},{L=10.0},{C=7},{H=7.0},{MASS=1.5},{SA=1.7},{AF=Air},{OP=1},{OVP=-100},{OT=0~50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
MATAC
부속품 소재
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
D
D 튜브내경
[mm]
OD
적용튜브외경
[mm]
M
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
H 반대측
[mm]
MASS
질량
[g]
SA
유효단면적
[mm**2]
AF
사용유체
ⁿ/ₐ
OP
최고사용압력
[MPa]
OVP
사용 진공 압력
[kPa]
OT
사용온도범위(섭씨온도)
ⁿ/ₐ
BOX-SRTG4N-0.3
BOX-SRTG4N-0.3
쾌삭강
무전해니켈크롬도금
가스켓
SUS 304
4N-0.3
2.5
4
M3x0.5
2.5
12.0
9.5
7
5.5
0.8
0.9
공기
1
-100
0~50
BOX-SRTG6N-0.3
BOX-SRTG6N-0.3
쾌삭강
무전해니켈크롬도금
가스켓
SUS 304
6N-0.3
4.0
6
M3x0.5
2.5
12.0
9.5
7
5.5
1.3
0.9
공기
1
-100
0~50
BOX-SRTG4N
BOX-SRTG4N
황동
무전해니켈크롬도금
가스켓
NBR
4N
2.5
4
M5x0.8
3.0
13.0
10.0
7
7.0
1.5
1.7
공기
1
-100
0~50
BOX-SRTG6N
BOX-SRTG6N
황동
무전해니켈크롬도금
가스켓
NBR
6N
4.0
6
M5x0.8
3.0
13.0
10.0
7
7.0
1.5
3.8
공기
1
-100
0~50
BOX-SRTG4N-1
BOX-SRTG4N-1
황동
무전해니켈크롬도금
-
SUS 304
4N-1
2.5
4
R1/8
8.0
19.0
15.0
7
10.0
1.9
2.0
공기
1
-100
0~50
BOX-SRTG6N-1
BOX-SRTG6N-1
황동
무전해니켈크롬도금
-
SUS 304
6N-1
4.0
6
R1/8
8.0
19.0
15.0
7
10.0
7.5
3.8
공기
1
-100
0~50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성