BVHBV - 체인지 밸브 - 원터치이음붙이3방향절환밸브
Misumi
誘명꽣
튜브/조인트/흡착 부품/노즐
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/bvhbv_asmtab.prj},{NB=BVHBV8-6},{MATRB=Glass Fiber Filled PBT},{MATB=Brass},{STB=Electroless Nickel Plating},{MATOR=Nitrile Rubber},{D1=8},{D2=6},{D2ALG=6,8},{B3=26.9},{B4=23.8},{B5=8.9},{T=16.2},{F1=12},{F2=20},{P1=14.5},{P2=17.8},{G=34.5},{PPATH=bvhbv_templ.prj},{SF=Air},{OP=0~0.7},{OVP=-100},{OT=0~60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATRB
수지 본체 재질
ⁿ/ₐ
MATB
볼 / 가이드 링 소재
ⁿ/ₐ
STB
볼/가이드링부표면처리
ⁿ/ₐ
MATOR
O 링 재질
ⁿ/ₐ
D1
튜브외경 D1
[mm]
B1
b1
[mm]
B2
b2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
T
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
G
[mm]
ESA
유효단면적
[mm2]
MASS
질량
[g]
SF
적응액체
ⁿ/ₐ
OP
사용압력
[MPa]
OVP
사용 진공 압력
[kPa]
OT
사용온도
[°C]
BVHBV6-6
BVHBV6-6
유리섬유들이PBT
황동
무전해니켈크롬도금
니트릴고무
6
26.9
28.8
27.0
23.8
8.9
16.2
12
20
14.5
17.8
34.5
9.0
52
공기
0~0.7
-100
0~60
BVHBV8-6
BVHBV8-6
유리섬유들이PBT
황동
무전해니켈크롬도금
니트릴고무
8
26.9
28.8
26.9
23.8
8.9
16.2
12
20
14.5
17.8
34.5
11.0
53
공기
0~0.7
-100
0~60
BVHBV10-10
BVHBV10-10
유리섬유들이PBT
황동
무전해니켈크롬도금
니트릴고무
10
36.1
36.5
34.8
28.0
11.9
22.4
15
25
21.0
23.8
44.0
24.0
124
공기
0~0.7
-100
0~60
BVHBV12-10
BVHBV12-10
유리섬유들이PBT
황동
무전해니켈크롬도금
니트릴고무
12
36.1
36.5
35.0
28.0
11.9
22.4
15
25
21.0
23.8
44.0
24.5
125
공기
0~0.7
-100
0~60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성