EQXCE - 급속배기밸브 - 스탠다드대기개방타입
Misumi
誘명꽣
튜브/조인트/흡착 부품/노즐
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/eqxce.prj},{NB=EQXCE4-1-1},{MATB=Aluminum},{MATNP=Brass},{STNP=Electroless Nickel Plating},{MATE=Polyvinyl Formal},{D=4},{R=1},{NOM=1},{PF=Air},{OPR=0.1~0.7},{WP=1.35},{OTP=5~60 (Not to be frozen)},{MINOP=0.05}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATB
본체 재질
ⁿ/ₐ
MATNP
재질 니들부
ⁿ/ₐ
STNP
표면처리 니들부
ⁿ/ₐ
MATE
요소 재질
ⁿ/ₐ
D
D 튜브외경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
E1MAX
E1 Max
[mm]
E1MIN
E1 Min
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
HH
h 반대측
[mm]
INOUT
유효단면적 IN→OUT
[mm**2]
OUTEX
유효단면적 OUT→EX
[mm**2]
MASS
질량
[g]
PF
사용유체
ⁿ/ₐ
OPR
사용압력범위
[MPa]
WP
내압
[MPa]
OTP
사용온도범위(섭씨온도)
ⁿ/ₐ
MINOP
최저작동압력
[MPa]
EQXCE4-1-1
EQXCE4-1-1
알루미늄
황동
무전해니켈크롬도금
폴리비닐 포멀
4
8
25.5
21.5
14
15.0
10.9
66.7
61.8
54.3
23.8
15
4
8
23
공기
0.1~0.7
1.35
5~60°(동결되지 않았을 것)
0.05
EQXCE6-1-1
EQXCE6-1-1
알루미늄
황동
무전해니켈크롬도금
폴리비닐 포멀
6
8
25.5
21.5
14
15.0
11.7
67.0
62.1
54.6
24.1
15
6
8
23
공기
0.1~0.7
1.35
5~60°(동결되지 않았을 것)
0.05
EQXCE8-1-1
EQXCE8-1-1
알루미늄
황동
무전해니켈크롬도금
폴리비닐 포멀
8
8
29.0
25.0
16
18.0
18.2
82.7
76.9
68.4
33.4
18
12
15
39
공기
0.1~0.7
1.35
5~60°(동결되지 않았을 것)
0.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성