PACK-MESLA, PACK-MESLB - Economy Speed Control Valve - Standard Type
Misumi
誘명꽣
튜브/조인트/흡착 부품/노즐
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/pack_mesla.prj},{NB=PACK-MESLA6-M5},{TS=A},{D=6},{R=M5},{NOMALG='M5','1','2'},{X=12.5},{Y=14.0},{E2=9.00},{MAJA2=5.65}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
D
PU Tube Outside Dimension Dia.D
[mm]
M
Thread Size
ⁿ/ₐ
FMIN
F(MIN)
[mm]
FMAX
F(MAX)
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
PACK-MESLA4-M5
PACK-MESLA4-M5
4
M5
29.5
32.0
3.5
20.2
11.2
15.3
9.9
8.0
10.5
12.0
PACK-MESLA6-M5
PACK-MESLA6-M5
6
M5
29.5
32.0
3.5
26.0
11.9
16.5
11.8
8.0
12.5
14.0
PACK-MESLA8-1
PACK-MESLA8-1
8
R1/8
40.5
46.5
9.5
26.0
16.9
19.0
13.8
10.0
14.0
16.0
PACK-MESLA10-2
PACK-MESLA10-2
10
R1/4
45.3
52.3
11.4
32.1
21.4
21.3
16.8
14.0
17.0
19.5
PACK-MESLA12-3
PACK-MESLA12-3
12
R3/8
50.8
57.0
12.8
37.3
23.2
24.4
19.8
19.0
20.5
23.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
E-PACK-MNRL - Economy ROTARY JOINTS - Elbow
Misumi
29.05.2023
MSWT, MSWTM, MSWTS, MSWTP, MSWTK, MSWTMK, MSWTSK - 데이퍼스크류 플러그
Misumi
24.04.2022
AS_2_1FP - 원터치 피팅 부착 엘보 타입
SMC Corporation
26.06.2024
HMV02SC-10SC Series - 전기 MOTOR 구동 밸브-엑츄에이트 볼 밸브
케이시시정공(주)
20.04.2022
E-PACK-MNPL - Economy MINIATURE ONE - TOUCH FITTINGS - Elbow
Misumi
29.05.2023
PACK-MEPL - Economy Quick Connector - L Type Hexagonal Male Thread (50 piec...
Misumi
29.05.2023
HRS_DP - DI 필터 세트
SMC Corporation
06.06.2023
MSW - 스크류 플러그 표준형
Misumi
09.09.2019
CM2-Z/CDM2-Z - 에어 실린더/표준형:복동·편로드
SMC Corporation
26.06.2024
Nozzle MP - NOZZLE
BETE
24.09.2021
PJSPS - 스피드컨트롤러 -클린타입-
Misumi
29.05.2023
CV3K - Valve Mounted Cylinder/Non-rotating Rod Type/Double Acting
SMC Corporation
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성