UJYELN - 원터치조인트 - 턴엘보유니온
Misumi
誘명꽣
튜브/조인트/흡착 부품/노즐
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/ujyeln.prj},{NB=UJYELN6-M5},{MAT=PBT (Polybutylene Terephthalate)},{D=6},{NOM=M5},{NOMALG='M5','1','2','3'},{B=17.5},{C=12.5},{W1=1.10000},{W2=1.00000},{W3=1.70000},{W4=12.50000},{H1=6.90000},{H2=11.00000},{H3=11.75000},{H4=8.50000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
L2
[mm]
C
[mm]
H
H 2면폭
[mm]
M
M 나사 크기
ⁿ/ₐ
MASS
질량
[g]
UJYELN4-M5
UJYELN4-M5
PBT (폴리부틸렌텔레프탈레이트)
4
21.5
4
16.0
3.0
10.0
18.5
10.0
8
M5x0.8
6.0
UJYELN6-M5
UJYELN6-M5
PBT (폴리부틸렌텔레프탈레이트)
6
22.5
4
17.5
3.0
10.0
18.5
12.5
8
M5x0.8
8.0
UJYELN8-1
UJYELN8-1
PBT (폴리부틸렌텔레프탈레이트)
8
26.5
8
19.0
4.0
15.0
29.0
14.5
10
R1/8
20.0
UJYELN10-2
UJYELN10-2
PBT (폴리부틸렌텔레프탈레이트)
10
31.5
11
21.5
4.0
20.0
35.5
17.5
14
R1/4
42.0
UJYELN12-2
UJYELN12-2
PBT (폴리부틸렌텔레프탈레이트)
12
35.5
11
23.0
4.0
25.0
38.5
20.0
17
R1/4
66.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성