MAHYC - 열풍발생유닛 -순환타입
Misumi
誘명꽣
히터/온도 조절 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/36_heaters/mahyc.prj},{NB=MAHYC1210},{NO=1210},{A=222},{A1=78},{A2=145},{B=422},{B1=329},{B2=94},{C=69},{D1=50},{D2=50},{H=260},{H1=132},{H2=128},{T1=30},{T2=30},{T3=12},{T4=41},{HC=1.2},{V=100},{F=For 50 and 60},{T5=1.2},{B3=402},{H3=254.0},{D3=48},{TT=139},{TT1=95},{G=15},{G2=10},{G3=13},{B4=354},{A4=182},{R1=29.8},{R2=31.0},{P=43.0},{P1=9.0},{P2=20.0},{P3=12.0},{P4=3.0},{K=80.0},{K1=51.8},{K2=11.5},{K3=21.15},{K4=24.4},{K5=11.5},{K6=10.0},{K7=50},{K8=5.5},{K9=6.8},{K10=3.0},{I=73.8},{I1=10.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
A2
[mm]
A2
A3
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
HC
히터용량
[kW]
V
전압
[V]
F
주파수
[Hz]
MAHYC1010
MAHYC1010
1010
206
64
142
450
334
106
73
50
50
268
135
133
30
30
12
41
1.0
100
50/60공용
MAHYC1210
MAHYC1210
1210
222
78
145
422
329
94
69
50
50
260
132
128
30
30
12
41
1.2
100
50/60공용
MAHYC5020
MAHYC5020
5020
287
119
168
584
478
106
83
75
75
361
243
118
29
38
16
41
5.0
200
50/60공용
MAHYC10020
MAHYC10020
10020
302
116
186
665
506
159
99
100
100
380
190
190
27
39
16
41
10.0
200
50/60공용
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성