MCFHACA, MCFHACB, MCFHBCA, MCFHBCB - Cartridge Heaters - Lead Wire, Flange Selectable Type - Uniform Heating Type
Misumi
誘명꽣
히터/온도 조절 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/36_heaters/mcfhaca.prj},{NB=MCFHACA8-50-V100-W50-B100-N},{MATB=304 Stainless Steel},{MATT=Copper (Tin Plating)},{MATF=SUS Materials},{MOT=600},{TS=1},{WR=A},{D=8},{L=50},{VS=100},{W=50},{TP=B},{F=100},{ST=N},{D1C=15.000},{D1AB=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MATB
Material of Body
ⁿ/ₐ
MATT
Material of Terminal
ⁿ/ₐ
MATF
Material of Flange
ⁿ/ₐ
MOT
Maximum Operating Temperature (deg Celsius)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
EPD
Electric Power Density
[W/cm**2]
D1C
[mm]
D1AB
[mm]
MCFHACA6-50-V100-W50-B100...
MCFHACA6-50-V100-W50-B100...
304 Stainless Steel
Copper (Tin Plating)
SUS Materials
600
6
6.4
14.000
0.000
MCFHACA8-50-V100-W50-B100...
MCFHACA8-50-V100-W50-B100...
304 Stainless Steel
Copper (Tin Plating)
SUS Materials
600
8
4.8
15.000
0.000
MCFHACA10-50-V100-W50-B10...
MCFHACA10-50-V100-W50-B10...
304 Stainless Steel
Copper (Tin Plating)
SUS Materials
600
10
3.8
16.000
0.000
MCFHACA12-50-V100-W50-B10...
MCFHACA12-50-V100-W50-B10...
304 Stainless Steel
Copper (Tin Plating)
SUS Materials
600
12
3.2
18.000
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성