NEFS8-4080, NEFSB8-4080, NEFSY8-4080, EFS8-4080, EFSB8-4080, HFS8-4080, HFSB8-4080, CAF8-4080, NFSL8-4080, HFSL8-4080, HFSLB8-4080, GFS8-4080, HFSY8-4080 - Aluminum Frames -8 Series-2 Row Groove 40x80 mm Square-Specified Length
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임3
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/hfs8_4080.prj},{NB=HFS8-4080-50},{FRMW=40},{FRMH=80},{FRD=10.5},{MASS=3.00},{SA=1109},{IDM1=10.106},{TPS=HFS8-4080},{L=50},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{ALT5=},{CP5=},{DL5=},{DR5=},{ALT6=},{ALT9=},{ALT10=},{ALT11=},{HP6=},{NHL6=},{DL6=},{NHR6=},{DR6=},{ALT7=},{ALT8=},{NH9=0},{AH=0.0},{BH=0.0},{CH=0.0},{DH=0.0},{EH=0.0},{NH10=0},{AV=0.0},{BV=0.0},{CV=0.0},{DV=0.0},{EV=0.0},{NH11=0},{AP=0.0},{BP=0.0},{CP=0.0},{DP=0.0},{EP=0.0},{ALT12=},{ALT13=},{Z=},{NH12=0},{XA=0.0},{XB=0.0},{XC=0.0},{XD=0.0},{XE=0.0},{NH13=0},{YA=0.0},{YB=0.0},{YC=0.0},{YD=0.0},{YE=0.0},{ALT14=},{HP14=},{DL14=},{DR14=},{ALT15=},{HP15=},{DL15=},{DR15=},{ALT16=},{HP16=},{DL16=},{DR16=},{ALT17=},{HQ17=0},{JLP=0},{ALT18=},{HQ18=0},{KLP=0},{ALT19=},{ALT20=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TPS
형식/프레임선택
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
MASS
질량
[kg/m]
SA
단면적
[mm2]
LX
단면2차 모멘트 -lx
[mm4]
LY
단면2차 모멘트 -ly
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
좌측깊이
[mm]
DPR1
우측깊이
[mm]
M2
M
ⁿ/ₐ
DP2
깊이
[mm]
HL6D
H(왼쪽)
[mm]
HR6D
H(오른쪽)
[mm]
J6D
J
[mm]
K6D
K
[mm]
DD6
d
[mm]
DD12
d
[mm]
DD112
d1
[mm]
H14
H
[mm]
D14
D
[mm]
H15
H
[mm]
D115
D1
[mm]
D215
D2
[mm]
H116
H1
[mm]
D16
D
[mm]
D17
D
[mm]
D18
D
[mm]
M19
M
ⁿ/ₐ
DP19
깊이
[mm]
NEFS8-4080-50
NEFS8-4080-50
NEFS8-4080
A6063S-T5
백색알루마이트
2.79
1034
19.9x10^4
72.6x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
NEFSB8-4080-50
NEFSB8-4080-50
NEFSB8-4080
A6063S-T5
흑색알루마이트
2.79
1034
19.9x10^4
72.6x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
NEFSY8-4080-50
NEFSY8-4080-50
NEFSY8-4080
A6063S-T5
Baked-on Finish (Yellow)
2.79
1034
19.9x10^4
72.6x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
EFS8-4080-50
EFS8-4080-50
EFS8-4080
A6N01SS-T5
백색알루마이트
2.79
1034
19.9x10^4
72.6x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
EFSB8-4080-50
EFSB8-4080-50
EFSB8-4080
A6N01SS-T5
흑색알루마이트
2.79
1034
19.9x10^4
72.6x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
HFS8-4080-50
HFS8-4080-50
HFS8-4080
A6N01SS-T5
백색알루마이트
3.00
1109
19.8x10^4
71.9x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
HFSB8-4080-50
HFSB8-4080-50
HFSB8-4080
A6N01SS-T5
흑색알루마이트
3.00
1109
19.8x10^4
71.9x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
CAF8-4080-50
CAF8-4080-50
CAF8-4080
A6N01SS-T5
클리어도장(알루마이트처리+투명도장)
3.00
1109
19.8x10^4
71.9x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
HFSY8-4080-50
HFSY8-4080-50
HFSY8-4080
A6N01SS-T5
Baked-on Finish (Yellow)
3.00
1109
19.8x10^4
71.9x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
NFSL8-4080-50
NFSL8-4080-50
NFSL8-4080
A6063S-T5
백색알루마이트
2.12
785
13.4x10^4
52.9x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
HFSL8-4080-50
HFSL8-4080-50
HFSL8-4080
A6N01SS-T5
백색알루마이트
2.12
785
13.4x10^4
52.9x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
HFSLB8-4080-50
HFSLB8-4080-50
HFSLB8-4080
A6N01SS-T5
흑색알루마이트
2.12
785
13.4x10^4
52.9x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
GFS8-4080-50
GFS8-4080-50
GFS8-4080
A6061SS-T6상당
백색알루마이트
3.62
1340
25.21x10^4
90.87x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성