C-CTLS - 나사 삽입 캐스터 경하중 바퀴재질 - TPE
Misumi
誘명꽣
캐스터/조정패드
European standard product
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/42_cn/c_ctls_asmtab.prj},{NB=C-CTLS50-T},{TYPE=C-CTLS},{D=50},{H=78.0},{M=UNC3/8},{LL=15},{B=20},{E=26},{BB=14},{RR=73.5},{D1=35.000},{H1=48.000},{H2=7.000},{H3=10.100},{H4=2.500},{H5=9.000},{H6=8.800},{W1=26.000},{W2=28.100},{W3=37.300},{W4=56.100},{R1=7.000},{R3=5.000},{R4=10.000},{R5=20.000},{T=1.500},{S=6.000},{X1=38.600},{X2=45.700},{X3=52.800},{Y1=10.500},{Y2=11.800},{W5=13.000},{W6=25.000},{W7=12.400},{W8=15.000},{H7=6.000},{H8=18.400},{R6=1.000},{R7=3.000},{W9=12.800},{H9=2.000},{H10=12.400},{T2=2.000},{PPATH=c_ctls/c_ctls_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
BB
b
[mm]
RR
r
[mm]
S
[mm]
C-CTLS50-T
C-CTLS50-T
50
78.0
UNC3/8
15
20
26
14
73.5
6.000
C-CTLS75-T
C-CTLS75-T
75
105.5
M10
18
25
30
22
87.5
8.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성