SL-YSFT,SH-YSFT,SHD-YSFT - (Precision Cleaning) Welded Steel Stands - Center Hole
Misumi
誘명꽣
앵글 플라이트/리브/용접 스탬프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/46_angle_plates/sl_ysft.prj},{NB=SL-YSFT125-B120-H100-G30-F95},{MAT=2},{MATALG= '1', 'JIS SS400', '2', '304 Stainless Steel'},{ST=1},{CM=SL},{A=125},{B=120},{HS=100},{ALT1=},{G=30},{F=95},{FA=[95:100/1]},{T=10},{T1=9},{E=75},{TT=4.5},{F1=100},{M=M10},{MC=10.000},{D=10},{N=11},{P=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
A
[mm]
HTOL
h허용공차
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
E
[mm]
TT
t
[mm]
S
[mm]
F1
[mm]
G1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
SL-YSFT100-B100-H100-G30-...
SL-YSFT100-B100-H100-G30-...
SL-YSFT
100
+/-0.1
10
9
50
3.2
22
80
80
M10
11
SL-YSFT125-B120-H100-G30-...
SL-YSFT125-B120-H100-G30-...
SL-YSFT
125
+/-0.1
10
9
75
4.5
19
100
100
M10
11
SL-YSFT150-B150-H100-G35-...
SL-YSFT150-B150-H100-G35-...
SL-YSFT
150
+/-0.1
14
12
75
4.5
32
120
120
M12
14
SL-YSFT200-B200-H100-G35-...
SL-YSFT200-B200-H100-G35-...
SL-YSFT
200
+/-0.1
14
12
100
4.5
44
160
160
M12
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성