SL-RBWAC, SH-RBWAC, SHD-RBWAC, SL-RBWWC, SH-RBWWC - (Precision Cleaning) Pulleys for Flat Belts Pipe Material Type - 110 to 510 mm Width - Crowned Type
Misumi
誘명꽣
평 벨트/원형 벨트/풀리/아이들러
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/52_belts_pulleys/sl_rbwac_asmtab.prj},{NB=SL-RBWAC38-12-110-H0.3},{ST=1},{CM=SL-},{D=38},{SHS=},{DD=12},{L=110},{HS=0.3},{DD1=30},{D1=32},{PPATH=rbwac/rbwac_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
D
[mm]
NOM
호칭
ⁿ/ₐ
K
K 키 길이
[mm]
DD1
d1
[mm]
D1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
BB
bJS9
[mm]
TT
t
[mm]
SL-RBWAC18-8-110-H0.3
SL-RBWAC18-8-110-H0.3
SL-RBWAC
18
-
0
10
12
M3
0
0.0
SL-RBWAC28-8-110-H0.3
SL-RBWAC28-8-110-H0.3
SL-RBWAC
28
-
0
20
22
M3
0
0.0
SL-RBWAC38-12-110-H0.3
SL-RBWAC38-12-110-H0.3
SL-RBWAC
38
-
0
30
32
M3
0
0.0
SL-RBWAC48-15-110-H0.3
SL-RBWAC48-15-110-H0.3
SL-RBWAC
48
-
0
40
42
M4
0
0.0
SL-RBWAC58-20-110-H0.3
SL-RBWAC58-20-110-H0.3
SL-RBWAC
58
-
0
50
52
M5
0
0.0
SL-RBWAC78-25-110-H0.3
SL-RBWAC78-25-110-H0.3
SL-RBWAC
78
-
0
70
72
M6
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성