NTBG, NTSBG - 수나사붙이베어링
Misumi
誘명꽣
롤러/반송 관련 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/53_rollers/ntsbg_asmtab.prj},{NB=NTBG19-8},{MATB=},{D=19},{B=6.0},{DD=6},{AA=1.0},{G=2.5},{M=M6},{M1=6},{BE=626ZZ},{LSM=8},{LLM=12},{D1=7.800},{B1=5.7000},{G1=2.5},{DIA=0.400},{PPATH=ntbg_asmtpl.prj},{Z=0.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
DD
d
[mm]
AA
a
[mm]
G
[mm]
M
M(일반나사)
ⁿ/ₐ
BE
베어링
ⁿ/ₐ
NTBG6-4
NTBG6-4
무전해니켈크롬도금
6
4
2.5
3
1.0
1.5
M3
673ZZ
NTBG7-4
NTBG7-4
무전해니켈크롬도금
7
4
3.0
3
1.0
1.5
M3
W683ZZ
NTBG8-5
NTBG8-5
무전해니켈크롬도금
8
5
2.5
5
1.0
1.5
M3
675ZZ
NTBG9-5
NTBG9-5
무전해니켈크롬도금
9
5
4.0
4
1.0
1.5
M4
W684AX50ZZ
NTBG13-5
NTBG13-5
무전해니켈크롬도금
13
5
5.0
4
1.0
1.5
M4
624ZZ
NTBG16-5
NTBG16-5
무전해니켈크롬도금
16
5
5.0
5
1.0
2.5
M4
625ZZ
NTBG19-8
NTBG19-8
무전해니켈크롬도금
19
8
6.0
6
1.0
2.5
M6
626ZZ
NTBG22-8
NTBG22-8
무전해니켈크롬도금
22
8
7.0
8
1.0
4.0
M6
608ZZ
NTBG26-8
NTBG26-8
무전해니켈크롬도금
26
8
8.0
10
2.5
5.0
M6
6000ZZ
NTBG30-8
NTBG30-8
무전해니켈크롬도금
30
8
9.0
10
2.0
5.0
M6
6200ZZ
NTBG32-12
NTBG32-12
무전해니켈크롬도금
32
12
9.0
15
2.5
5.0
M10
6002ZZ
NTBG35-12
NTBG35-12
무전해니켈크롬도금
35
12
11.0
15
3.0
5.0
M10
6202ZZ
NTBG37-12
NTBG37-12
무전해니켈크롬도금
37
12
9.0
20
2.5
8.0
M10
6904ZZ
NTBG47-12
NTBG47-12
무전해니켈크롬도금
47
12
14.0
20
3.0
8.0
M10
6204ZZ
NTBG52-12
NTBG52-12
무전해니켈크롬도금
52
12
15.0
25
3.0
10.0
M10
6205ZZ
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성