MTX - Shoulder Style & Light Duty Ball Lock Retainers - Round Type
Moeller Precision Tool
True-Strip
Shoulder Style/Light Duty Ball Lock
Powered by
CAD모델 선택
{moellerprecision/true_strip/shoulder_style_light_duty_ball_lock/mtx_asmtab.prj},{NB=MTX 16-71/SB PUNCH-P8},{SIZE=M - Metric},{P=X - Round},{PSD=16},{PL=71},{PS=B},{C=58.7},{D=38.7},{E=40.0},{F=27.0},{G=31.8},{H2=0.00},{LMT=-},{LMTR=-},{PX=8.00},{PX1=[8.00-15.98/0.01]},{PPATH=../parts/mtx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
P
Punch - L.D. Ball Lock/Shoulder
ⁿ/ₐ
PSD
Punch Shank Dia.
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
E Body Diameter
[mm]
F
F Bronze Diameter
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
SMT
Standard Max Travel from K-Dim. (Blue)
[mm]
SMTR
Standard Max Travel from K-Dim. (Red)
[mm]
MTX 10-71/SB PUNCH-P2.5
MTX 10-71/SB PUNCH-P2.5
M - Metric
X - Round
10
47.4
33.9
27.0
15.0
26.9
37.74
46.6
46
8.3
6.3
MTX 13-71/SB PUNCH-P5
MTX 13-71/SB PUNCH-P5
M - Metric
X - Round
13
54.1
37.5
33.3
20.0
30.0
37.74
46.6
46
8.0
6.5
MTX 16-71/SB PUNCH-P8
MTX 16-71/SB PUNCH-P8
M - Metric
X - Round
16
58.7
38.7
40.0
27.0
31.8
37.74
46.6
46
9.4
7.4
MTX 20-71/SB PUNCH-P12
MTX 20-71/SB PUNCH-P12
M - Metric
X - Round
20
65.4
42.4
46.1
33.0
33.5
37.74
46.6
46
9.1
7.4
MTX 25-71/SB PUNCH-P16
MTX 25-71/SB PUNCH-P16
M - Metric
X - Round
25
74.9
47.1
55.6
42.5
40.6
37.74
46.6
46
10.1
8.4
MTX 32-71/SB PUNCH-P24
MTX 32-71/SB PUNCH-P24
M - Metric
X - Round
32
78.9
47.1
63.5
50.6
40.6
37.74
46.6
46
9.7
7.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성