MTT - Standard Style Retainer - Heavy Duty Ball Lock - Round Type
Moeller Precision Tool
True-Strip
Standard Heavy Duty Ball Lock
Powered by
CAD모델 선택
{moellerprecision/true_strip/standard_heavy_duty_ball_lock/mtt_asmtab.prj},{NB=MTT 16-80/SB MHC P8 BS90},{SIZE=M - Metric},{P=T - Round},{PSD=16},{PL=80},{PS=B},{C=58.7},{D=38.7},{E=40.0},{F=27.0},{G=31.8},{H2=0.00},{PX=8.00},{PX1=[8.00-15.98/0.01]},{BSX=90.00},{PPATH=../parts/mtt_asmtpl.prj},{PBLT=T}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
P
Punch - Ball Lock
ⁿ/ₐ
PSD
Punch Shank Dia.
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
E Body Diameter
[mm]
F
F Bronze Diameter
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
SMT
Standard Max Travel from K-Dim. (Blue)
[mm]
SMTR
Standard Max Travel from K-Dim. (Red)
[mm]
MTT 10-80/SB MHC P2.5 BS9...
MTT 10-80/SB MHC P2.5 BS9...
M - Metric
T - Round
10
47.4
33.9
27.0
15.0
26.9
37.74
45.7
45.1
8.3
6.3
MTT 13-80/SB MHC P5 BS90
MTT 13-80/SB MHC P5 BS90
M - Metric
T - Round
13
54.1
37.5
33.3
20.0
30.0
37.74
45.7
45.1
8.0
6.5
MTT 16-80/SB MHC P8 BS90
MTT 16-80/SB MHC P8 BS90
M - Metric
T - Round
16
58.7
38.7
40.0
27.0
31.8
37.74
45.7
45.1
9.4
7.4
MTT 20-80/SB MHC P12 BS90
MTT 20-80/SB MHC P12 BS90
M - Metric
T - Round
20
65.4
42.4
46.1
33.0
33.5
37.74
45.7
45.1
9.1
7.4
MTT 25-80/SB MHC P16 BS90
MTT 25-80/SB MHC P16 BS90
M - Metric
T - Round
25
74.9
47.1
55.6
42.5
40.6
37.74
45.7
45.1
10.1
8.4
MTT 32-80/SB MHC P24 BS90
MTT 32-80/SB MHC P24 BS90
M - Metric
T - Round
32
78.9
47.1
63.5
50.6
40.6
37.74
45.7
45.1
9.7
7.6
MTT 40-80/SB MHC P30 BS90
MTT 40-80/SB MHC P30 BS90
M - Metric
T - Round
40
90.8
54.5
72.5
59.7
44.0
37.74
45.7
45.1
8.4
7.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성