피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
171856
Molex
PCB Headers
2.54mm
KK 254
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/2_54mm/kk_254/171856.prj},{NB=1718562002},{SHA256=o+OZP09sITQKyxSNqvgWtRw0P7nkyZxLF+5skOedS4M=},{INAME=09707__1718562002},{PN=1718562002},{DESC=2.54mm Pitch, KK 254 RPC Vertical Header with Friction Lock, 30µm Gold (Au) Plating, Pin Length 12.95mm, Bag, 2 Circuits},{CIRCUITS=2},{CURRENT=4.0},{MATERIAL=Gold},{ROWS=1},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Through Hole}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
TERMINATION
Termination Interface
ⁿ/ₐ
1718560002
1718560002
2.54mm Pitch, KK 254 RPC ...
2
4.0
Matte Tin
1
Vertical
Through Hole
1718560003
1718560003
2.54mm Pitch, KK 254 RPC ...
3
4.0
Matte Tin
1
Vertical
Through Hole
1718560004
1718560004
2.54mm Pitch, KK 254 RPC ...
4
4.0
Matte Tin
1
Vertical
Through Hole
1718560005
1718560005
2.54mm Pitch, KK 254 RPC ...
5
4.0
Matte Tin
1
Vertical
Through Hole
1718560006
1718560006
2.54mm Pitch, KK 254 RPC ...
6
4.0
Matte Tin
1
Vertical
Through Hole
1718560007
1718560007
2.54mm Pitch, KK 254 RPC ...
7
4.0
Matte Tin
1
Vertical
Through Hole
1718560008
1718560008
2.54mm Pitch, KK 254 RPC ...
8
4.0
Matte Tin
1
Vertical
Through Hole
1718560009
1718560009
2.54mm Pitch, KK 254 RPC ...
9
4.0
Matte Tin
1
Vertical
Through Hole
1718560010
1718560010
2.54mm Pitch, KK 254 RPC ...
10
4.0
Matte Tin
1
Vertical
Through Hole
1718560011
1718560011
2.54mm Pitch, KK 254 RPC ...
11
4.0
Matte Tin
1
Vertical
Through Hole
1718560012
1718560012
2.54mm Pitch, KK 254 RPC ...
12
4.0
Matte Tin
1
Vertical
Through Hole
1718560102
1718560102
2.54mm Pitch, KK 254 RPC ...
2
4.0
Matte Tin
1
Vertical
Through Hole
1718561002
1718561002
2.54mm Pitch, KK 254 RPC ...
2
4.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
1718561003
1718561003
2.54mm Pitch, KK 254 RPC ...
3
4.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
1718561004
1718561004
2.54mm Pitch, KK 254 RPC ...
4
4.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
1718561005
1718561005
2.54mm Pitch, KK 254 RPC ...
5
4.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
1718561006
1718561006
2.54mm Pitch, KK 254 RPC ...
6
4.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
1718561007
1718561007
2.54mm Pitch, KK 254 RPC ...
7
4.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
1718561008
1718561008
2.54mm Pitch, KK 254 RPC ...
8
4.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
1718561009
1718561009
2.54mm Pitch, KK 254 RPC ...
9
4.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
1718561010
1718561010
2.54mm Pitch, KK 254 RPC ...
10
4.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
1718561011
1718561011
2.54mm Pitch, KK 254 RPC ...
11
4.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
1718561012
1718561012
2.54mm Pitch, KK 254 RPC ...
12
4.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
1718562002
1718562002
2.54mm Pitch, KK 254 RPC ...
2
4.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
1718562005
1718562005
2.54mm Pitch, KK 254 RPC ...
5
4.0
Gold
1
Vertical
Through Hole
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성