3S Diameter 10 mm spring - Heavy load spring
Mollificio Bordignon
Metric catalogue
ISO Springs
ISO 10243
3S
Powered by
CAD모델 선택
{mollificiobordignon/metric/iso_springs/iso_10243/3s/3s_10.prj},{NB=3S10045},{CODE=3S10045},{D=10},{D1=5},{L0=44},{R=13.0},{S1=8.8},{F1=114},{S2=13.2},{F2=172},{B=1.80},{H=1.40},{SPB=100},{RWS=0.150}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Housing Ø
[mm]
D1
Rod Ø
[mm]
L0
Free lenght
[mm]
R
Rate
[N/mm]
S1
Stroke for optimum life 20% L0
[mm]
F1
Load for optimum life 20% L0
[N]
S2
Stroke for long life 30% L0
[mm]
F2
Load for long life 30% L0
[N]
B
Wire section
[mm]
H
Wire section
[mm]
SPB
Springs per box
ⁿ/ₐ
3S10025
3S10025
10
5
25
23.0
5.0
115
7.5
173
1.80
1.40
100
3S10032
3S10032
10
5
32
17.5
6.4
112
9.6
168
1.80
1.40
100
3S10038
3S10038
10
5
38
14.8
7.6
112
11.4
169
1.80
1.40
100
3S10045
3S10045
10
5
44
13.0
8.8
114
13.2
172
1.80
1.40
100
3S10050
3S10050
10
5
51
11.2
10.2
114
15.3
171
1.80
1.40
100
3S10065
3S10065
10
5
64
9.2
12.8
118
19.2
177
1.80
1.40
50
3S10075
3S10075
10
5
76
7.5
15.2
114
22.8
171
1.80
1.40
50
3S10303
3S10303
10
5
305
1.9
61.0
116
91.5
174
1.80
1.40
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성