카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
PC-NMRL - Pre-stage helical model + worm geared motor with torque limiter
Motovario
Gear motors and gear units
Worm geared motors and gear units
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motoriduttori_e_riduttori/vite_senza_fine/pc_nmrl_asmtab.prj},{NB=PC-NMRL075230 (3x10)194NO11300NO---},{TRA=19.000},{ACU=28},{L1=79.500},{GR2=50},{VER=6},{GR1=75},{PC=071},{GR=075},{PAMX=11,'100/112B5',12,'100/112B14',9,'90B5',10,'90B14',7,'80B5',8,'80B14',5,'71B5'},{ALX= 0,'NO',1,'S28',2,'B28',3,'S1.250in',4,'B1.250in'},{ALY1=28},{ALY2=1.250in},{PBX1=1,'1',5,'5',6,'6',7,'7',8,'8'},{RF=-},{SER=-},{ESEX=1,'AS1',2,'AS2',3,'BS1',4,'BS2',5,'PS1',6,'PS2',7,'VS1',8,'VS2'},{RAP2X=5,7.5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100},{ACU1X=18,19},{VB1X=1,'NO',2,'Si'},{VB2X=1,'NO',2,'Si'},{TPFX=1,'NO',2,'FA',3,'FB'},{PPATH=pc_nmrl_asmtpl.prj},{A=120},{BB=8},{RAP=30 (3x10)},{COLL=19},{ES=4},{VB=NO},{TFU=1},{PFU=1},{BR=3},{PB=0},{CAP=0},{TIP=NO},{GRA=-},{SIGLA=-},{MOR=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PC
Size prestage
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
PAM
Input PAM flange
ⁿ/ₐ
ACU
Output hole shaft (d)
ⁿ/ₐ
DFU
Output flange dimension (d)
ⁿ/ₐ
RAF
Cooling
ⁿ/ₐ
FC
Motor execution
ⁿ/ₐ
TF
Break type
ⁿ/ₐ
AF
Brake power supply
ⁿ/ₐ
COP
Terminal box cover
ⁿ/ₐ
CVE
Fan cover
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AC
[mm]
BB
[mm]
BM
[mm]
D
[mm]
DG
[mm]
DM
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
GG
[mm]
G2
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
I2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
LB
[mm]
LL
[mm]
LM
[mm]
N
[mm]
PM
[mm]
PM1
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
TM
[mm]
TT
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
V
[mm]
PC 063 NMRL 050 75 (3x25)...
063
050
63 B5
25
-
-
-
-
-
-
-
80
-
8
-
25
56
-
-
-
M40x1.5
185
140
60
50
40
70
85
-
-
63.5
70
140
-
64
84
46
-
28.3
33
33
40
PC 063 NMRL 063 120 (3x40...
063
063
63 B5
25
-
-
-
-
-
-
-
100
-
8
-
25
62
-
-
-
M45x1.5
212
167
72
63
40
85
103
-
-
74
80
140
-
80
102
56
-
28.3
37
37
50
PC 071 NMRL 050 15 (3x5) ...
071
050
71 B5
25
-
-
-
-
-
-
-
80
-
8
-
25
56
-
-
-
M40x1.5
193
140
60
50
50
70
85
-
-
63.5
70
160
-
64
84
46
-
28.3
33
33
40
PC 071 NMRL 063 60 (3x20)...
071
063
71 B5
25
-
-
-
-
-
-
-
100
-
8
-
25
62
-
-
-
M45x1.5
220
167
72
63
50
85
103
-
-
74
80
160
-
80
102
56
-
28.3
37
37
50
PC 071 NMRL 075 30 (3x10)...
071
075
71 B5
28
-
-
-
-
-
-
-
120
-
8
-
28
68
-
-
-
M50x1.5
251.5
198.5
86
75
50
90
112
-
-
78.5
95
160
-
93
119
60
-
31.3
40
40
60
PC 071 NMRL 090 120 (3x40...
071
090
71 B5
35
-
-
-
-
-
-
-
140
-
10
-
35
80
-
-
-
M60x2
285.5
232.5
103
90
50
100
130
-
-
89.5
110
160
-
102
135
70
-
38.3
45
45
70
PC 080 NMRL 063 75 (3x25)...
080
063
80 B5
25
-
-
-
-
-
-
-
100
-
8
-
25
62
-
-
-
M45x1.5
220
167
72
63
63
85
103
-
-
74
80
200
-
80
102
56
-
28.3
37
37
50
PC 080 NMRL 075 45 (3x15)...
080
075
80 B5
28
-
-
-
-
-
-
-
120
-
8
-
28
68
-
-
-
M50x1.5
267.5
198.5
86
75
63
90
112
-
-
78.5
95
200
-
93
119
60
-
31.3
40
40
60
PC 080 NMRL 090 60 (3x20)...
080
090
80 B5
35
-
-
-
-
-
-
-
140
-
10
-
35
80
-
-
-
M60x2
301.5
232.5
103
90
63
100
130
-
-
89.5
110
200
-
102
135
70
-
38.3
45
45
70
PC 090 NMRL 075 48.6 (2.4...
090
075
90 B5
28
-
-
-
-
-
-
-
120
-
8
-
28
68
-
-
-
M50x1.5
267.5
198.5
86
75
63
90
112
-
-
78.5
95
200
-
93
119
60
-
31.3
40
40
60
PC 090 NMRL 090 60.75 (2....
090
090
90 B5
35
-
-
-
-
-
-
-
140
-
10
-
35
80
-
-
-
M60x2
301.5
232.5
103
90
63
100
130
-
-
89.5
110
200
-
102
135
70
-
38.3
45
45
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성