카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
PC-SWL - Pre-stage helical model + worm geared motor with torque limiter
Motovario
Gear motors and gear units
Worm geared motors and gear units
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motoriduttori_e_riduttori/vite_senza_fine/pc_swl_asmtab.prj},{NB=PC-SWL207530 (3x10)194NO11NO0NONO---},{PC=071},{GR=075},{GRPAM=75},{RAP=30 (3x10)},{COLL=19},{ES=4},{ACU=28},{VB=NO},{TFU=1},{TFUX=1,'T',2,'FA',3,'FB',7,'PA',9,'PB',11,'PV'},{PFU=1},{AL=NO},{PAL=-},{BR=NO},{PBR=0},{PBRX=1,'1',5,'5',6,'6',7,'7',8,'8'},{CAP=NO},{X=60.0},{X2=57.0},{TIP=NO},{GRA=-},{SIGLA=-},{RF=-},{SER=-},{MOR=-},{PPATH=pc_swl_asmtpl.prj},{BB=8},{D=28},{DG=68},{GR1=75},{G=M50x1.5},{G2=198.5},{H=80},{I=75},{LM=78.5},{N=95},{N1=57},{R=117},{S=60},{TT=31.3},{T1=40},{T2=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PC
Size prestage
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
PAM
Input PAM flange
ⁿ/ₐ
ACU
Output hole shaft (d)
[mm]
DFU
Output flange dimension (d)
ⁿ/ₐ
RAF
Cooling
ⁿ/ₐ
FC
Motor execution
ⁿ/ₐ
TF
Break type
ⁿ/ₐ
AF
Brake power supply
ⁿ/ₐ
COP
Terminal box cover
ⁿ/ₐ
CVE
Fan cover
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
AC
[mm]
BB
[mm]
BM
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DG
[mm]
DM
[mm]
E
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
EC
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
G
[mm]
GG
[mm]
GG1
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
I
[mm]
I2
[mm]
K0
[mm]
K1
[mm]
LB
[mm]
LL
[mm]
LM
[mm]
L1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
O1
[mm]
PM
[mm]
PM1
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
TM
[mm]
TT
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
PC 063 SWL 040 T 75 (3x25...
063
040
63 B5
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
18
63
-
-
-
-
-
-
-
M30x1.5
165
-
-
120
42
-
-
40
40
-
-
-
-
55
-
60
36.5
-
140
-
70
-
39
-
-
20.8
28
28
PC 063 SWL 050 T 75 (3x25...
063
050
63 B5
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
25
56
-
-
-
-
-
-
-
M40x1.5
185
-
-
140
52
-
-
50
40
-
-
-
-
63.5
-
70
43.5
-
140
-
84
-
46
-
-
28.3
33
33
PC 063 SWL 063 T 120 (3x4...
063
063
63 B5
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
25
62
-
-
-
-
-
-
-
M45x1.5
212
-
-
167
66
-
-
63
40
-
-
-
-
74
-
80
53
-
140
-
102
-
56
-
-
28.3
37
37
PC 071 SWL 050 T 15 (3x5)...
071
050
71 B5
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
25
56
-
-
-
-
-
-
-
M40x1.5
193
-
-
140
52
-
-
50
50
-
-
-
-
63.5
-
70
43.5
-
160
-
84
-
46
-
-
28.3
33
33
PC 071 SWL 063 T 60 (3x20...
071
063
71 B5
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
25
62
-
-
-
-
-
-
-
M45x1.5
220
-
-
167
66
-
-
63
50
-
-
-
-
74
-
80
53
-
160
-
102
-
56
-
-
28.3
37
37
PC 071 SWL 075 T 30 (3x10...
071
075
71 B5
28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
28
68
-
-
-
-
-
-
-
M50x1.5
251.5
-
-
198.5
80
-
-
75
50
-
-
-
-
78.5
-
95
57
-
160
-
117
-
60
-
-
31.3
40
40
PC 071 SWL 090 T 120 (3x4...
071
090
71 B5
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
35
80
-
-
-
-
-
-
-
M60x2
285.5
-
-
232.5
97
-
-
90
50
-
-
-
-
89.5
-
110
67
-
160
-
133
-
70
-
-
38.3
45
45
PC 080 SWL 063 T 75 (3x25...
080
063
80 B5
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
25
62
-
-
-
-
-
-
-
M45x1.5
220
-
-
167
66
-
-
63
63
-
-
-
-
74
-
80
53
-
200
-
102
-
56
-
-
28.3
37
37
PC 080 SWL 075 T 45 (3x15...
080
075
80 B5
28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
28
68
-
-
-
-
-
-
-
M50x1.5
268
-
-
198.5
80
-
-
75
63
-
-
-
-
78.5
-
95
57
-
200
-
117
-
60
-
-
31.3
40
40
PC 080 SWL 090 T 60 (3x20...
080
090
80 B5
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
35
80
-
-
-
-
-
-
-
M60x2
302
-
-
232.5
97
-
-
90
63
-
-
-
-
89.5
-
110
67
-
200
-
133
-
70
-
-
38.3
45
45
PC 090 SWL 075 T 48.6 (2....
090
075
90 B5
28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
28
68
-
-
-
-
-
-
-
M50x1.5
268
-
-
198.5
80
-
-
75
63
-
-
-
-
78.5
-
95
57
-
200
-
117
-
60
-
-
31.3
40
40
PC 090 SWL 090 T 60.75 (2...
090
090
90 B5
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
35
80
-
-
-
-
-
-
-
M60x2
302
-
-
232.5
97
-
-
90
63
-
-
-
-
89.5
-
110
67
-
200
-
133
-
70
-
-
38.3
45
45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성