카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Stainless Steel Vulcanized
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Vulcanized
Spindle Diameter M16
Base Diameter 51-70mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_vulkanisiert/durchmesser_spindel_m16/durchmesserbereich_fussplatte_51_70mm/edelstahl_vulcanized_m16_d60_asmtab.prj},{NB=MOVET+45824824(hoch0)},{TYP=45824824},{BESTNR=4061408106783},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M16X200},{A=35},{B=200},{D=60},{CH=13},{F=M16},{M=16},{G=22},{H=235},{SL=7000},{INFO=Download-Link},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/parts/vulcanized_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/24510_24924.pdf},{TYPX=24824},{COLVIS=Black},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
usable thread lenght
[mm]
D
base
[mm]
CH
regulation key
[mm]
F
thread
ⁿ/ₐ
G
height base
[mm]
H
total height
ⁿ/ₐ
SL
maschine foot load
[N]
MOVET+4061408106738
45824814
4061408106738
M16X75
35
75
60
13
M16
22
110
7000
MOVET+4061408106745
45824816
4061408106745
M16X100
35
100
60
13
M16
22
135
7000
MOVET+4061408106752
45824818
4061408106752
M16X125
35
125
60
13
M16
22
160
7000
MOVET+4061408106769
45824820
4061408106769
M16X150
35
150
60
13
M16
22
185
7000
MOVET+4061408106776
45824822
4061408106776
M16X175
35
175
60
13
M16
22
210
7000
MOVET+4061408106783
45824824
4061408106783
M16X200
35
200
60
13
M16
22
235
7000
MOVET+4061408125043
45824814/EB
4061408125043
M16X75
35
75
60
13
M16
22
110
7000
MOVET+4061408125067
45824816/EB
4061408125067
M16X100
35
100
60
13
M16
22
135
7000
MOVET+4061408125081
45824818/EB
4061408125081
M16X125
35
125
60
13
M16
22
160
7000
MOVET+4061408121540
45824820/EB
4061408121540
M16X150
35
150
60
13
M16
22
185
7000
MOVET+4061408125104
45824822/EB
4061408125104
M16X175
35
175
60
13
M16
22
210
7000
MOVET+4061408125128
45824824/EB
4061408125128
M16X200
35
200
60
13
M16
22
235
7000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성