카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Heavy duty line - Solid steel base Ø80
MOVET
Leveling Feet
Steel / Solid
Spindle Diameter M20
Base Diameter 71-90mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m20/durchmesserbereich_fussplatte_71_90mm/heavy_duty_line_solid_base_st_fix_stem_asmtab.prj},{NB=MOVET+45811543(hoch)},{TYP=45811543},{BESTNR=4061408103355},{LODLEVEL=hoch},{BES=M20x150},{A=28},{B=150},{D=80},{CH=24},{F=M20},{M=20},{G=19},{H1=181},{SL=35000},{INFO=Download-Link},{TYPX=11543},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/11491_11549_24.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_base_st_fix_stem_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H1
H-Total height
[mm]
SL
Machine foot load
[N]
MOVET+4061408103348
45811539
4061408103348
M20x100
28
100
80
24
M20
19
131
35000
MOVET+4061408103355
45811543
4061408103355
M20x150
28
150
80
24
M20
19
181
35000
MOVET+4061408103362
45811547
4061408103362
M20x200
28
200
80
24
M20
19
231
35000
MOVET+4061408103379
45811549
4061408103379
M20x225
28
225
80
24
M20
19
256
35000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성