카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Knurled nut with shank
MOVET
Mechanical Parts
Knurled Screws
Powered by
CAD모델 선택
{movet/mechanische_bauteile/raendelschrauben/knurled_grip_typ3.prj},{NB=MOVET+4583031(high)},{TYP=4583031},{BESTNR=4061408113644},{LODLEVEL=high},{DES=Stainless steel knob Ø 20, spindle stainless steel M5},{D=20},{D1=10},{F=M5},{FX=5},{H1=7.5},{H=11.5},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/3031_3036.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order no.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H
[mm]
MOVET+4061408113644
4583031
4061408113644
Stainless steel knob Ø20,...
20
10
M5
7.5
11.5
MOVET+4061408115341
4583032
4061408115341
Stainless steel knob Ø24,...
24
12
M6
10.0
15.0
MOVET+4061408101306
4583033
4061408101306
Stainless steel knob Ø24,...
30
16
M8
12.0
18.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성